Bezpečné vícepaprskové skenery
scanGrid2

Celosvětově revoluční bezpečnostní řešení pro automaticky řízená miniaturní vozidla

Vaše výhody

  • Zvyšte svoji produktivitu díky absenci mechanických bariér a možnosti nechat jet automaticky řízené autonomní vozidlo (Automated Guided Cart) vyšší rychlostí a s větším nákladem
  • Profitujte z rychlé návratnosti investic díky ekonomicky výhodnému bezpečnostnímu řešení pro automaticky řízená miniaturní vozidla
  • Ušetřete místo při integraci do vašich autonomních vozidel
  • Snižte časovou náročnost a náklady při instalaci, konfiguraci a diagnostice

Přehled

Celosvětově revoluční bezpečnostní řešení pro automaticky řízená miniaturní vozidla

Přístroj scanGrid2 od společnosti SICK představuje ekonomicky výhodné bezpečnostní řešení pro malá, automaticky řízená autonomní vozidla (Automated Guided Carts): celosvětově první LiDAR vícepaprskový skener s bezpečnou technologií Solid State. Velké vozové parky autonomních vozidel lze díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu nejen efektivně zabezpečit až do úrovně vlastností PL c, ale také zvýšit jejich produktivitu. Přístroj scanGrid2 umožňuje absenci mechanických bariér a vyšší jízdní rychlost a naložení autonomních vozidel. Jeho kompaktní design a inteligentní funkce přitom zaručují snadnou a rychlou instalaci, konfiguraci a diagnostiku. Jednoduše revoluční.

Stručný přehled
  • Celosvětově první LiDAR vícepaprskový skener s bezpečnou technologií Solid State
  • Perfektně dimenzovaný pro potřeby automaticky řízených autonomních vozidel: PL c, snímací dosah 1,1 m, úhel skenování 150°
  • Kompaktní – výška jen 43 mm
  • Diagnostická data a funkce klonování pro konfiguraci prostřednictvím aplikace Safety Assistant a softwaru Safety Designer

 

DeTec
DeTec

The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

SICK Safety Assistant App

Výhody

Celosvětově revoluční bezpečnostní řešení pro automaticky řízená miniaturní vozidla

Společnost SICK přináší jako lídr v oblasti inovací a technologií na trh světovou novinku pro automatizaci dopravy – vícepaprskový skener scanGrid2. Skener scanGrid2 nabízí cenově výhodné zabezpečení malých, automaticky řízených autonomních vozidel (Automated Guided Carts). Jako celosvětově první vícepaprskový LiDAR skener se spolehlivou technologií Solid State se scanGrid2 stává senzorem, jaký tu ještě nebyl: technologicky i cenově třída sama pro sebe.
Skener scanGrid2 je navržený pro opticky, magneticky, prostřednictvím QR kódu a prostřednictvím Data Matrix kódu řízená miniaturní vozidla, přesně s potřebnými funkcemi: dosah ochranného pole pro bezpečnou detekci nohou je cca 1,1 m, dosah varovného pole cca 4 m, úhel skenování činí 150°. S úrovní vlastností PL c je skener scanGrid2 dimenzován pro zabezpečení automaticky řízených miniaturních vozidel. S tímto zaměřením nabízí scanGrid2 vynikající poměr ceny a výkonu, který se vyplatí zejména u velkých vozových parků.

Profitujte z rychlé návratnosti investic

Vyšší výkon

Se scanGrid2 zvýšíte svoji produktivitu v automatizaci logistiky a továrny nyní obzvláště ekonomicky výhodným způsobem. Dosud se u miniaturních vozidel snižovala rychlost a náklad, aby bylo minimalizováno riziko hrozící od vozidel – často za cenu snížení produktivity. To je nyní díky scanGrid2 zbytečné. Bezpečný vícepaprskový skener přitom zabezpečuje miniaturní vozidla tak, aby také mechanické ochranné bariéry patřily minulosti. Technologie Solid State bez pohyblivých součástí zajišťuje robustnost skeneru scanGrid2.
Díky ekonomicky výhodnému řešení zabezpečení scanGrid2 můžete svá autonomní vozidla nechat jet vyšší rychlostí.
Také celkovou hmotnost miniaturních vozidel lze díky skeneru scanGrid2 zvýšit. Zvýšíte tak svoji produktivitu.

Dále promyšlená produktivita: scanGrid2 zvyšuje výkon vašeho vozového parku autonomních vozidel

Hodí se tam, kde je málo místa

Při navrhování miniaturních vozidel záleží na každém centimetru. Proto byla při vývoji scanGrid2 důležitá také konstrukční velikost. Díky kompaktnímu designu a konstrukční výšce pouze 43 mm získáváte plnou flexibilitu: pro prostorově úspornou a jednoduchou integraci do malých autonomních vozidel.
Malá velikost, velké možnosti: scanGrid2 nabízí vše, co je třeba pro zabezpečení autonomních vozidel – v nejkompaktnějších rozměrech.
I přes malou konstrukční velikost jsou pro zjednodušenou manipulaci veškerá rozhraní přístupná z přední strany pouzdra.

Kompaktní řešení bezpečnosti: scanGrid2 dává pozor na miniaturní vozidla

Snadná obsluha od začátku

Snadná instalace, konfigurace, uvedení do provozu a diagnostika – to vše nabízí scanGrid2. Ušetříte tak cenný pracovní čas a můžete se soustředit na jiné věci.
Také u skeneru scanGrid2 myslela společnost SICK na snadnou instalaci. Senzor se upevní na vozidle jen dvěma šrouby.
Intuitivní software Safety Designer zajišťuje snadnou konfiguraci a rozšířenou diagnostiku. Pomocí funkce klonování aplikace Safety Assistant zkopírujete konfiguraci do všech ostatních přístrojů. Kromě toho lze rychle a snadno zjistit také diagnostická data.
Skener scanGrid2 je k dispozici ve dvou variantách s různými rozhraními: CANopen nebo lokální vstupy a výstupy (I/O) zajišťují flexibilní možnosti integrace

Efektivita díky funkci klonování: scanGrid2 usnadňuje připojení, konfiguraci a diagnostiku

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Bezpečnostní úroveňTyp 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Dosah ochranného pole1,1 m
    Dosah varovného pole4 m
    Úhel snímání150°
    Počet polí8 / 16
    Počet monitorovaných případů4 / 8
    Rozlišení (konfigurovatelné)50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm
    Integrace do řídicího systémuLokální vstupy a výstupy (I/O) / CANopen
    Výstup naměřených datŽádné / prostřednictvím CANopen
    Rozhraní pro konfiguraci a diagnostiku

    USB 2.0 typ C (Safety Designer)

    NFC (aplikace Safety Assistant)

Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení