Bezpečné sériové zapojení
Flexi Loop / Uzel pro bezpečnostní senzory (OSSD)

FLN-OSSD1000105
1061709
ks
Kopíruj odkaz
    • Bezpečnostně technické parametry
      Úroveň integrity bezpečnosti

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      Kategorie4 (EN ISO 13849)
      Úroveň bezpečnostiPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy za hodinu [1/h])0,76 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (životnost)20 roky (EN ISO 13849)
    • Funkce
      Diagnostické a monitorovací funkce
      ZkratMonitorování v přístroji OSSD
      Spojení nakrátkoMonitorování v přístroji OSSD
      Chyba diskrepanceMonitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
      Chyba sekvenceMonitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
    • Rozhraní
      Použití připojení
      Připojení bezpečnostního zařízeníPro bezpečnostní senzor s dvoukanálovými výstupy OSSD, se standardním vstupem
      Vstup Flexi LoopKe spojení s předchozím uzlem Flexi Loop nebo k připojení větve Flexi Loop k bezpečnostní jednotce Flexi Soft.
      Výstup Flexi LoopKe spojení s následným modulem Flexi Loop nebo k zakončení větve Flexi Loop terminátorem Flexi Loop.
      Druh připojení
      Připojení bezpečnostního zařízeníZásuvka M12, 5pinová
      Vstup Flexi LoopKonektor M12, 5pinový
      Výstup Flexi LoopZásuvka M12, 5pinová
      Počet nezabezpečených vstupů1
      Počet nezabezpečených výstupů0
      Výstupní napájecí napětí pro externí přístroje
    • Elektrické údaje - Provozní data
      Třída ochranyIII (EN 61140)
      Druh napájecího napětíPELV nebo SELV
      Napájecí napětí Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Odběr proudu45 mA
    • Elektrické údaje - Vstupy OSSD
      Vstupní napětí
      HIGH13 V DC ... 30 V DC
      LOW–5 V DC ... 5 V DC
      Vstupní proud
      HIGH3,5 mA ... 6,2 mA
      LOW–2,5 mA ... 2,5 mA
    • Elektrické údaje - Nezabezpečené vstupy
      Spínací napětí
      HIGH13 V DC ... 30 V DC
      LOW0 V DC ... 5 V DC
      Vstupní proud≤ 6,2 mA
    • Elektrické údaje - Výstupní napájecí napětí pro externí přístroje
      Napájecí napětí24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Výstupní proud≤ 3,9 A
    • Mechanické údaje
      Rozměry (Š x V x H)68,15 mm x 48 mm x 18 mm
      Hmotnost28 g (± 5 %)
    • Údaje o prostředí
      Krytí

      IP65 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Provozní okolní teplota–25 °C ... +55 °C
      Skladovací teplota–25 °C ... +70 °C
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027371990
      ECl@ss 5.1.427371990
      ECl@ss 6.027371819
      ECl@ss 6.227371819
      ECl@ss 7.027371819
      ECl@ss 8.027371819
      ECl@ss 8.127371819
      ECl@ss 9.027371819
      ECl@ss 10.027371819
      ECl@ss 11.027371819
      ECl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Technické výkresy

    FLN-OSSD1000105
    Výkres OSSD, EMSS
    FLN-OSSD1000105
    Brochage
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše