- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Bezpečné sériové zapojení
- Bezpečné sériové zapojení
- Flexi Loop
- FLN-EMSS1100108
Bezpečné sériové zapojení
Flexi Loop / Uzel pro blokovací zařízení (EMSS)
FLN-EMSS1100108
1061712
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Bezpečnostně technické parametry
Úroveň integrity bezpečnosti SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Kategorie 4 (EN ISO 13849) Úroveň bezpečnosti PL e (EN ISO 13849) PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy za hodinu [1/h]) 0,76 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (životnost) 20 roky (EN ISO 13849)
- Funkce
Diagnostické a monitorovací funkce Zkrat Monitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop Spojení nakrátko Monitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop Chyba diskrepance Monitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop Chyba sekvence Monitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
- Rozhraní
Použití připojení Připojení bezpečnostního zařízení Pro dvoukanálový ekvivalentní elektromagnetický blokovací zařízení (EMSS), se standardním vstupem, Se standardním výstupem Vstup Flexi Loop Ke spojení s předchozím uzlem Flexi Loop nebo k připojení větve Flexi Loop k bezpečnostní jednotce Flexi Soft. Výstup Flexi Loop Ke spojení s následným modulem Flexi Loop nebo k zakončení větve Flexi Loop terminátorem Flexi Loop. Druh připojení Připojení bezpečnostního zařízení Zásuvka M12, 8pinová Vstup Flexi Loop Konektor M12, 5pinový Výstup Flexi Loop Zásuvka M12, 5pinová Počet nezabezpečených vstupů 1 Počet nezabezpečených výstupů 1 Výstupní napájecí napětí pro externí přístroje ✔
- Elektrické údaje - Provozní data
Třída ochrany III (EN 61140) Druh napájecího napětí PELV nebo SELV Napájecí napětí Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Odběr proudu 55 mA
- Elektrické údaje - Rozhraní EMSS
Interval zkušebního impulzu 40 ms Šířka testovacího impulzu 12 ms Zkušební impulzový proud prostřednictvím spínacích kontaktů 3 mA ... 6,2 mA
- Elektrické údaje - Nezabezpečené vstupy
Spínací napětí HIGH 13 V DC ... 30 V DC LOW 0 V DC ... 5 V DC Vstupní proud ≤ 6,2 mA
- Elektrické údaje - Nezabezpečené výstupy
Druh výstupu Ovladač Highside, odolný vůči zkratu Výstupní proud ≤ 500 mA
- Elektrické údaje - Výstupní napájecí napětí pro externí přístroje
Napájecí napětí 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Výstupní proud ≤ 2 A
- Mechanické údaje
Rozměry (Š x V x H) 68,15 mm x 48 mm x 18 mm Hmotnost 28 g (± 5 %)
- Údaje o prostředí
Krytí IP65 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Provozní okolní teplota –25 °C ... +55 °C Skladovací teplota –25 °C ... +70 °C
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27371990 ECl@ss 5.1.4 27371990 ECl@ss 6.0 27371819 ECl@ss 6.2 27371819 ECl@ss 7.0 27371819 ECl@ss 8.0 27371819 ECl@ss 8.1 27371819 ECl@ss 9.0 27371819 ECl@ss 10.0 27371819 ECl@ss 11.0 27371819 ECl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-
-