Bezpečné sériové zapojení
Flexi Loop / Uzel pro blokovací zařízení (EMSS)

FLN-EMSS0000105
1061711
ks
Kopíruj odkaz
    • Bezpečnostně technické parametry
      Úroveň integrity bezpečnosti

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      Kategorie4 (EN ISO 13849)
      Úroveň bezpečnostiPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy za hodinu [1/h])0,76 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (životnost)20 roky (EN ISO 13849)
    • Funkce
      Diagnostické a monitorovací funkce
      ZkratMonitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
      Spojení nakrátkoMonitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
      Chyba diskrepanceMonitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
      Chyba sekvenceMonitorování prostřednictvím uzlů Flexi Loop
    • Rozhraní
      Použití připojení
      Připojení bezpečnostního zařízeníPro dvoukanálový ekvivalentní elektromagnetický blokovací zařízení (EMSS)
      Vstup Flexi LoopKe spojení s předchozím uzlem Flexi Loop nebo k připojení větve Flexi Loop k bezpečnostní jednotce Flexi Soft.
      Výstup Flexi LoopKe spojení s následným modulem Flexi Loop nebo k zakončení větve Flexi Loop terminátorem Flexi Loop.
      Druh připojení
      Připojení bezpečnostního zařízeníZásuvka M12, 5pinová
      Vstup Flexi LoopKonektor M12, 5pinový
      Výstup Flexi LoopZásuvka M12, 5pinová
      Počet nezabezpečených vstupů0
      Počet nezabezpečených výstupů0
    • Elektrické údaje - Provozní data
      Třída ochranyIII (EN 61140)
      Druh napájecího napětíPELV nebo SELV
      Napájecí napětí Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Odběr proudu55 mA
    • Elektrické údaje - Rozhraní EMSS
      Interval zkušebního impulzu40 ms
      Šířka testovacího impulzu12 ms
      Zkušební impulzový proud prostřednictvím spínacích kontaktů3 mA ... 6,2 mA
    • Mechanické údaje
      Rozměry (Š x V x H)68,15 mm x 48 mm x 18 mm
      Hmotnost28 g (± 5 %)
    • Údaje o prostředí
      Krytí

      IP65 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Provozní okolní teplota–25 °C ... +55 °C
      Skladovací teplota–25 °C ... +70 °C
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027371990
      ECl@ss 5.1.427371990
      ECl@ss 6.027371819
      ECl@ss 6.227371819
      ECl@ss 7.027371819
      ECl@ss 8.027371819
      ECl@ss 8.127371819
      ECl@ss 9.027371819
      ECl@ss 10.027371819
      ECl@ss 11.027371819
      ECl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Technické výkresy

    FLN-EMSS0000105
    Výkres OSSD, EMSS
    FLN-EMSS0000105
    Brochage
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše