Flexibilní a bezpečná senzorová kaskáda s funkcí diagnostiky
Bezpečná senzorová kaskáda Flexi Loop umožňuje připojit až 32 bezpečnostních senzorů až do PL e: s komponenty Flexi Loop je připojení blokovacích zařízení s jištěním, tlačítek a kontrolek k bezpečnostní jednotce velmi snadné. Všechny senzory jsou napájeny napětím přímo a připojeny standardními kabely M12. Senzory s výstupy OSSD lze kombinovat nezávisle na výrobci. Připojení k bezpečnostním relé a Flexi Classic se provádí buď prostřednictvím hlavního uzlu, nebo přímo. Konfigurujte Flexi Loop na programovatelné bezpečnostní jednotce jednoduše pomocí softwaru. Flexi Loop nabízí průběžnou diagnostiku v softwaru i v samotném přístroji.
Stručný přehled
Bezpečná senzorová kaskáda až 32 senzorů nezávislých na výrobci
Bezpečná kaskáda díky promyšlené koncepci přístrojů
Bezpečná senzorová kaskáda Flexi Loop umožňuje vzájemné propojení až 32 senzorů. Celková délka zapojení může být s příslušnými uzly Flexi Loop až 3 000 m. Stačí si jednoduše vybrat ze 4 vyhodnocovacích uzlů a připojit je k diagnostickému uzlu. Pro celou bezpečnou senzorovou kaskádu potřebujete na bezpečnostní jednotce pouze jeden vstup. Ušetříte tak čas i peníze při instalaci, ale také při výměně přístroje.
Konstantně bezpečné Flexi Loop nabízí vysokou bezpečnost v aplikacích až do PL e a SIL3. Jednoduchý výpočet úrovně vlastností šetří čas, protože bezpečná senzorová kaskáda monitoruje všechny připojené senzory jednotlivě. Flexi Loop navíc zamezuje maskování chyb: všechny chyby lze vidět v historii událostí.Snadná diagnostika Přehled přímo v místě a v softwaru: konzistentní diagnostika celého systému Flexi Loop se provádí prostřednictvím diagnostického uzlu nebo konfiguračního softwaru Flexi Soft Designer nebo Safety Designer. To umožňuje okamžité odstranění problémů a opětovný rozběh strojů. Kromě toho lze diagnostická data přenášet do HMI prostřednictvím konfiguračního softwaru.
Jednoduché zapojení, rychlá konfigurace a konzistentní diagnostika
Četné možnosti kombinací
Bezpečná senzorová kaskáda Flexi Loop je výhodou nejen pro blokovací zařízení. Lze ji také použít ke kombinaci světelných závěsů a dalších bezpečnostních senzorů nezávisle na výrobci. Bezpečnostní senzory na částech zařízení, které jsou od sebe prostorově odděleny, lze snadno integrovat do zařízení prostřednictvím Flexi Loop. Tím je zajištěna efektivní konstrukce stroje. Bezpečná senzorová kaskáda navíc usnadňuje vyhodnocování dat ze senzorů.
Variabilní kombinace Vedle hlavních uzlů má Flexi Loop další diagnostické, vyhodnocovací a pomocné uzly a může být připojen přímo ke vstupu bezpečnostní jednotky. Pro zamezení poklesu napětí v sériovém zapojení určí kalkulátor napájení místo, kam přesně instalovat modul pro napájení.Snadné připojení
Flexi Loop připojíte k bezpečnostním jednotkám Flexi Soft a Flexi Compact a nakonfigurujete je pomocí konfiguračního softwaru. S hlavním uzlem 1 nebo 2 se Flexi Loop připojí k Flexi Classic pomocí přepínače provozního režimu nebo k bezpečnostnímu relé ReLy pomocí DIP spínače.
Rychlá diagnostika Pomocí LED poskytuje hlavní uzel přehled pro diagnostiku, a zajišťuje tak vysokou využitelnost vašeho stroje. Rozhraní IO-Link přístroje MSTR2 umožňuje navázat spojení s procesním řídicím systémem v reálném čase. Výhoda: uzly Flexi Loop lze detekovat a potvrdit bez teach-in. Konfiguraci hlavního uzlu lze upravit.