„Systém, který zákazníkům skutečně pomáhá!“
Systém vyvinuly firmy BOMAG a SICK při společné spolupráci na vývoji. Právě této spolupráci přisuzuje Tilman Schmidtke, strategický produktový manažer pro mobilní venkovní automatizaci ve společnosti SICK, úspěch vývoje: „Systém jsme postupně pilovali nejen při pravidelných poradách každý týden, ale i na základě důkladného testování v terénu a iterativních smyček při vylepšování. Zpočátku například našim optickým LiDAR senzorům způsobovala potíže pára, která vzniká při skrápění běhounů vodou. Vyřešili jsme to instalací inteligentního filtru se softwarem, který detekuje oblaka páry. Neustálá zpětná vazba byla pro nás nesmírně cenná, protože díky agilnímu přístupu k práci v týmu jsme nakonec dokázali společně se společností BOMAG vyvinout systém, který jednak splňuje úroveň vlastností PL b podle normy EN ISO 13849-1, jednak úspěšně prošel zkouškou organizace BG Bau na válci podle zkušebního principu GS-BAU-70.“
Frank Reinartz doplňuje, že se přesné přizpůsobení už existující aplikaci vyplatilo, a uzavírá: „Výsledkem této soustředěné a velmi časově náročné vývojové práce pro naši novou generaci těžkých tandemových válců (typy BW 154 AP-5 / BW 174 AP-5) je dobře a spolehlivě fungující systém, který zákazníkům při každodenním nasazení na stavbě skutečně pomáhá a především zamezuje úrazům.“
„Samozřejmě lze systém Emergency Brake Assist přizpůsobit i speciálním pracovním situacím, například pokud je k válci připojen posypový stroj, aby se po položení asfaltu zlepšila přilnavost povrchu. Systém automaticky rozpozná změněné podmínky a zohlední je při monitorování prostředí.