Příslušenství
Upevňovací technika
BEF-MU-M18N
2103189
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Matice a šrouby |
Řada příslušenství | Matice |
Materiál | Nerezová ocel V2A (1.4301) |
Obsah dodávky | 2 kusy |
Popis | Šestihranná matice M18 × 1 se zajišťovacím ozubením |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 31163032 |
Technické výkresy
Výkres
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.