Přehled
Reflexní světelná mříž pro detekci velmi rychlých a transparentních objektů
WLG je reflexní světelná mříž s monitorovací výškou až 100 mm a s 8 vysílacími LED diodami. Typickými oblastmi použití pro WLG jsou detekce poškozených palet, detekce přední hrany, regulace hran u pásového materiálu a detekce a třídění lahví. V závislosti na nastavené citlivosti přitom WGL dokáže detekovat objekty o velikosti pouhých 6 mm na vzdálenost 0,4 m. Rovněž jsou spolehlivě detekovány transparentní objekty a reflexní povrchy.
Stručný přehled
- Doba odezvy 0,6 ms
- Osm viditelných vysílacích LED diod
- Až osm PNP spínacích výstupních prvků a jeden výstup alarmu
- Nastavení citlivosti potenciometrem
- Polarizační filtr pro reflexní povrchy