Pro mnohé detekční a měřicí úlohy – světelná mříž ve velmi kompaktním pouzdru
SLG-2 je automatizační optická mříž pro různé detekční a měřicí úlohy. Nabízí dvě varianty optiky: jednu s předním a jednu s bočním výstupem světla. Tyto varianty umožňují integraci úzkého pouzdra světelné mříže do téměř jakékoli aplikace. SLG-2 nemá žádnou slepou zónu a je k dostání s detekčními výškami od 100 mm do 2 400 mm. Díky 9násobné funkci křížového paprsku dosahuje světelná mříž obzvláště vysokého rozlišení a spolehlivě detekuje i velmi tenké objekty. Inteligentní Úlohy a výkonné rozhraní IO-Link COM3 umožňují zpracování měřených dat v přístroji. Podrobné diagnostické informace SLG-2 lze využít pro údržbu přístroje v závislosti na stavu.
Stručný přehled
Rozměry pouzdra: 12 mm × 24 mm, detekční výšky: 100 mm až 2 400 mm
Varianty pouzdra Slim a Flat
Funkce křížového paprsku: až 9 paprsků
Krátká doba odezvy díky vlastnímu ASIC světelné mříže
Funkce detekce, klasifikace a měření a Inteligentní Úlohy
Podrobné diagnostické informace
Rozhraní IO-Link COM3
Kompaktní design
Snadná integrace do stroje díky kompaktnímu designu
V moderních designech strojů existuje většinou omezená nabídka místa. Na mnoha místech se počítá každý milimetr a záleží na obzvláště kompaktních rozměrech. To jsou ty správné podmínky použití pro světelnou mříž SLG-2 – výkonné řešení pro klasické detekční a měřicí úlohy. SLG-2 je k dispozici jako slim a flat varianta, lze ji proto velmi dobře integrovat do různých malých konstrukčních prostorů, a zajistit si tak vysokou flexibilitu pro integraci do strojů.
Malá velikost: pouzdro měří 11,8 mm × 24,1 mm při flexibilní délce.
Bez slepé zóny: díky připojení kabelu na zadní straně přístroje je vzdálenost od hrany pouzdra k prvnímu světelnému paprsku pouze 4,6 mm.
Dvě montážní varianty: výstup paprsku může být na krátké straně (u slim varianty) i na dlouhé straně (u flat varianty) přístroje.
SLG-2 lze díky malé potřebě místa a dvěma variantám zaměření integrovat do téměř jakékoli aplikace.
Detekce úzkých objektů
Velmi vysoká přesnost pro detekci úzkých objektů
Různé funkce kompaktního přístroje SLG-2 zajišťují obzvláště dobrý detekční výkon: vedle minimální vzdálenosti mezi paprsky pouze 10 mm zvyšuje rozlišení navíc funkce křížového paprsku až s 9 světelnými paprsky. SLG-2 se proto hodí pro přesnou a ekonomicky výhodnou detekci a měření obzvláště plochých objektů jako kovových a dřevěných desek.
Minimální vzdálenost mezi paprsky 10 mm ve velmi kompaktním pouzdru.
Přesná detekce objektů díky funkci křížových paprsků až s 9 světelnými paprsky.
Rychlé doby odezvy díky optimalizovanému ASIC světelné mříže.
Malá vzdálenost mezi paprsky a funkce křížového paprsku zajišťují vynikající rozlišení: lze tak detekovat obzvláště tenké objekty stejně spolehlivě, jako když světelnou mříží projde současně více úzkých objektů.
Včetně zpracování
Jednoduché vyhodnocovací funkce a klasifikace v SLG-2 prostřednictvím SOPAS ET.
Měřená data je možné s přístrojem SLG-2 rozmanitě využít díky Inteligentním Úlohám a rozhraní IO-Link. Pomocí funkcí zón a logiky lze jednoduché aplikační úlohy provádět již v přístroji. Inteligentní senzor přitom poskytuje cenné diagnostické informace o jeho stavu. Světelná mříž tak například oznámí, když nečistoty příliš silně ovlivňují její výkon. Tato data tvoří základ pro údržbu v závislosti na stavu a vysokou využitelnost.
Snadná obsluha díky jednoduché navigaci v menu a přehlednému zobrazení.
Pomocí jednoduchých funkcí měření, zón a logiky lze úlohy provádět již ve světelné mříži.
SLG-2 interně provádí jednoduché měřicí a klasifikační úlohy a v závislosti na aplikaci nevyžaduje následně zapojený přídavný hardware. Rozmanité diagnostické informace redukují prostoje zařízení a značně zvyšují hospodárnost.