Přehled
Spolehlivá detekce i těch nejmenších objektů s vysokou rychlostí
Světelná mříž s vysokým rozlišením HLG od společnosti SICK je ideálním řešením pro každé použití, kdy musí být na dopravníkovém systému spolehlivě detekovány ploché objekty. To umožňuje konstantní rozlišení 2 mm po celé oblasti detekce, velmi nízkou spínací hysterezi a velmi rychlou dobu odezvy takových systémů pouhé 3 ms. HLG nabízí dokonalá detekční řešení, např. v rychlých systémech třídění pošty, v balicích strojích s vysokou kapacitou, u počítadel drobných dílů nebo pro detekci přední hrany v logistice.
Stručný přehled
- Rozlišení 2 mm
- Doba odezvy 3 ms
- Monitorovací výška 50 mm
- Synchronizace pomocí kabelu
- PNP nebo NPN s výstupem Q nebo inverzním Q
- 1× test, 1× vstup teach-in
- Konektor M12, 8pinový