Spínací světelné mříže pro automatizační techniku
FlexChain

Flexibilní a efektivní detekční systém v kaskádě

Vaše výhody

  • Flexibilně rozšířitelný systém světelné mříže: až 60 senzorů lze kaskádovat a centrálně řídit prostřednictvím FlexChain Host
  • Ihned připraveno k provozu: stisknutím tlačítka se senzory identifikují a naučí
  • Maximální určitost měření díky sekvenčnímu taktování senzorů bez vzájemného ovlivňování
  • Vysoce flexibilní polohování jednocestných světelných závor, reflexních snímačů, difuzních snímačů a systémů světelných mříží v libovolných vzdálenostech a pozicích
  • Vysoká stabilita procesu díky rozsáhlým diagnostickým funkcím
  • Vysoká flexibilita na základě konfigurace logiky v zařízení Host a díky variantám rozhraní IO-Link, CANopen a RS-485

Přehled

Flexibilní a efektivní detekční systém v kaskádě

FlexChain je díky sekvenčnímu propojení několika senzorů flexibilně konfigurovatelná světelná mříž. Nejsou tak nutné dlouhé propojovací kabely a nákladné kabeláže. Stisknutím tlačítka na FlexChain Host se senzory automaticky adresují a naučí, takže je systém ihned připravený k provozu. Lze vzájemně kombinovat různé technologie a zcela volně je uspořádat: jednocestné světelné závory, reflexní snímače a difuzní snímače. Nezpracovaná data senzoru se vyhodnotí pomocí integrovaných logických modulů prostřednictvím FlexChain Host nebo přímo prostřednictvím rozhraní IO-Link, CANopen, RS-485 nebo I/O signálů. Podrobné diagnostické informace zajišťují v provozu maximální stabilitu procesů a určitost měření.

Stručný přehled
  • Velmi jednoduché kabelové zapojení až 60 senzorů
  • Sekvenční taktování zamezuje vzájemnému ovlivňování
  • Volné uspořádání různých technologií senzorů
  • Senzory jsou k dispozici s různými délkami kabelu
  • Vyhodnocení dat senzoru v systému nebo přímý přenos nezpracovaných dat
  • Stabilita procesu díky diagnostické funkci

Výhody

Jednoduchá instalace a implementace šetří čas i náklady

Kaskádování jednotlivých senzorů ušetří náklady na kabelové propojení a usnadňuje integraci do stávajícího zařízení. Senzorový systém lze využít s různými pigtaily. Také u složitých uspořádání tak odpadá většina nákladů na další propojení. FlexChain lze přitom velmi rychle implementovat, protože celý systém pracuje jako jednotka – odpadají nákladná zapojení v řídicí jednotce.

Efektivní integrace

Cenově výhodné: senzor má integrovaný pigtail. Další kabely odpadají.
Nízké náklady: kaskádování výrazně zjednodušuje kabelové propojení v porovnání s propojením z jednoho bodu do druhého.
Ihned připraveno k použití: FlexChain Host automaticky rozpozná všechny senzory. Přenos dat se spustí stisknutím tlačítka.

Instalace a implementace FlexChain je tak velmi jednoduchá. Automatická detekce senzoru a kaskádované kabelové propojení šetří čas a náklady při systémové integraci.

Větší flexibilita při maximální určitosti měření

Technologie světelné mříže se sekvenčním taktováním zamezuje vzájemnému překrývání signálů jednotlivých senzorů. Chybná měřená data jsou tak vyloučená. To znamená, že lze realizovat těsná uspořádání i bez pevné světelné mříže, a lépe je tak přizpůsobit individuálním podmínkám zařízení. Přitom lze technologii senzorů volně zvolit podle požadavků. FlexChain tak zvyšuje robustnost a flexibilitu aplikace.

Flexibilnější polohování

Maximální určitost měření: sekvenční taktování senzorů zamezuje vzájemnému překrývání signálů
Libovolné umístění díky individuálním délkám kabelů: v porovnání s konvenčními světelnými mřížemi lze paprsky flexibilně umístit tam, kde jsou zapotřebí.
Individualizovaná světelná mříž FlexChain: lze použít jako jednorázové osvětlení, reflexní snímač nebo difuzní snímač – senzorová technologie je volitelná a kombinovatelná.

FlexChain lze individuálně a flexibilně přizpůsobit požadavkům. Systém poskytuje spolehlivé výsledky nezávisle na příslušném uspořádání senzorů nebo technologii senzorů.

Úplná transparentnost u dat systému a senzorů

FlexChain poskytuje úplnou flexibilitu také u dat senzorů. Tato data jsou předána přímo řídicímu systému, nebo se nejjednodušším způsobem vyhodnotí přímo v systému. Kromě toho nabízí FlexChain rozsáhlé možnosti diagnostiky – kdykoliv si lze prohlédnout informace senzorů, stupeň znečištění nebo stav komunikace. Díky včasné detekci chyb tak lze efektivně předcházet výpadkům a prostojům.

Inteligentní funkčnost

Intuitivní obsluha: pomocí softwarového nástroje SOPAS lze zcela jednoduše definovat zóny, parametrizovat logiky a monitorovat senzory – komfortní připojení FlexChain Host prostřednictvím USB
Několik různých rozhraní: IO-Link, CanOpen, RS-485 nebo konfigurovatelné spínací výstupy – lze integrovat do téměř jakéhokoliv zařízení.
Vysoká bezpečnost procesu: diagnostické parametry senzorů a systému jsou neustále k dispozici pro zamezení prostojům nebo chybám měření

Flexibilní přenos dat, rozmanitá rozhraní nebo diagnostika v reálném čase: FlexChain lze komfortně a bezpečně integrovat téměř v jakémkoli prostředí

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    VerzeFlexChain Host / FlexChain Guest
    Komunikační rozhraní

    IO-Link (V1.1)

    Sériové (RS-485)

    CANopen

    Princip senzoru FlexChain

    Reflexní světelný snímač

    Reflexní světelná závora

    Jednocestná světelná závora

    Systém světelné mříže

    Provozní dosah0,25 m ... 15 m
    Rozteč paprsků

    10 mm

    25 mm

    50 mm

    Optický výstup světla

    Slim

    Flat

    Rozsah detekce100 mm ... 1.400 mm
    Druh připojení

    Kabel s konektorem M12, 5pinovým

    Kabel s konektorem M12, 8pinový

    Konektor M8, 4pinový

    Kabel se zásuvkou M8, 4pinovou

    Kabel s konektorem M8, 4pinovým

    Délka kabelu0,15 m ... 1,5 m
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení