Detail komunikačního rozhraní
Softwarové funkce (výchozí nastavení viz technické údaje / vlastnosti)
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
3,75 m
295 mm
Ochranné pouzdro IP69K
01
Prime - Standard functionality
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 1× Q (IO-Link)
30 mm
8,5 m
720 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFIBUS DP (DPV0)
-
30 mm
5 m
2.220 mm
Žádné
02
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
3,75 m
145 mm
Ochranné pouzdro IP69K
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 2× Q (IO-Link)
10 mm
5 m
140 mm
Žádné
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Sériové (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
30 mm
5 m
870 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
CANopen
-
25 mm
5 m
425 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
CANopen
-
10 mm
5 m
1.040 mm
Žádné
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
20 mm
5 m
1.340 mm
Žádné
07
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
20 mm
8,5 m
3.140 mm
Žádné
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
20 mm
8,5 m
1.940 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFIBUS DP (DPV1)
-
5 mm
5 m
595 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFIBUS DP (DPV0)
-
20 mm
5 m
1.480 mm
Žádné
02
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFIBUS DP (DPV0)
-
20 mm
5 m
580 mm
Žádné
02
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFIBUS DP (DPV1)
-
25 mm
5 m
1.625 mm
Žádné
01
Prime - Standard functionality
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 1× Q (IO-Link)
10 mm
5 m
2.390 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFINET
-
20 mm
5 m
440 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
CANopen
-
10 mm
5 m
590 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
CANopen
-
10 mm
5 m
2.990 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
EtherNet/IP™
-
10 mm
5 m
140 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
EtherNet/IP™
-
25 mm
5 m
2.525 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
EtherCAT®
-
10 mm
5 m
140 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFINET
-
10 mm
5 m
140 mm
Žádné
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
EtherCAT®
-
25 mm
5 m
2.525 mm
Žádné
01