Detail komunikačního rozhraní
Šířka měřeného pole celkem
Šířka měřeného pole v detailu (připojovací strana / střední oblast / horní strana)
Softwarové funkce (výchozí nastavení viz technické údaje / vlastnosti)
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Sériové (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
2.545 mm
895 mm / 755 mm / 895 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
EtherNet/IP™
-
5 mm
2,5 m
1.645 mm
595 mm / 455 mm / 595 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
295 mm
295 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Sériové (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.045 mm
1.045 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
PROFINET
-
5 mm
2,5 m
2.545 mm
745 mm / 1.055 mm / 745 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
PROFINET
-
5 mm
2,5 m
2.545 mm
1.195 mm / 155 mm / 1.195 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
PROFINET
-
5 mm
2,5 m
1.945 mm
295 mm / 1.355 mm / 295 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
PROFINET
-
5 mm
2,5 m
2.395 mm
595 mm / 1.205 mm / 595 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
745 mm
145 mm / 455 mm / 145 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 2× Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
2.995 mm
445 mm / 2.105 mm / 445 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Sériové (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
895 mm
895 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
EtherCAT®
-
5 mm
2,5 m
1.045 mm
1.045 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
EtherNet/IP™
-
5 mm
2,5 m
895 mm
295 mm / 305 mm / 295 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
1× analogové rozhraní + 3× Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
745 mm
745 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 2× Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.795 mm
295 mm / 1.205 mm / 295 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
PROFINET
-
5 mm
2,5 m
1.495 mm
595 mm / 305 mm / 595 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
1× analogové rozhraní + 3× Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
2.845 mm
895 mm / 905 mm / 1.045 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 2× Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.195 mm
1.195 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.195 mm
445 mm / 305 mm / 445 mm
Žádné
03
Regulace okraje dráhy
PROFINET
-
5 mm
2,5 m
2.245 mm
445 mm / 1.355 mm / 445 mm
Ochranné pouzdro IP69K
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.645 mm
445 mm / 755 mm / 445 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.495 mm
595 mm / 305 mm / 595 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
445 mm
445 mm / 0 mm / 0 mm
Žádné
01
Regulace okraje dráhy
IO-Link (V1.1), Analogově (proud)
2× analogové rozhraní + 2× Q (IO-Link)
5 mm
2,5 m
1.645 mm
295 mm / 1.055 mm / 295 mm
Žádné
01