Výhody

Silný výkon, flexibilní použití




okolní podmínky

Doma v jakémkoli prostředí
Software

Intuitivní konfigurační nástroj SOPAS
Komunikační rozhraní

V moderních designech strojů existuje většinou omezená nabídka místa. Na mnoha místech se počítá každý milimetr a záleží na obzvláště kompaktních rozměrech. To jsou ty správné podmínky použití pro světelnou mříž SLG-2 – výkonné řešení pro klasické detekční a měřicí úlohy. SLG-2 je k dispozici jako slim a flat varianta, lze ji proto velmi dobře integrovat do různých malých konstrukčních prostorů, a zajistit si tak vysokou flexibilitu pro integraci do strojů.
FlexChain vám nabízí flexibilně rozšířitelnou světelnou mříž – až s 60 kaskádovanými senzory. Difuzní snímače, jednocestné světelné závory nebo reflexní snímače: různé technologie senzorů lze vzájemně kombinovat a zcela libovolně uspořádat. Sekvenční taktování přitom zajišťuje maximální určitost měření, zatímco diagnostické funkce zaručují stabilní procesy.
Měřicí světelné mříže jsou ideální pro komplexní aplikace, protože jsou paprsky vyhodnocovány jednotlivě a podrobná data měření jsou předávána do PLC. Díky modulární konstrukci lze zvolit různé monitorovací výšky a vzdálenosti mezi paprsky. Použití: u dopravníkových pásů, automatických skladovacích a objednávkových systémů nebo při vyřizování zakázek.
Bezpečnostní světelné závěsy poskytují vašim zařízením bezpečnou produktivitu a vysoký stupeň flexibility a automatizace. Profitujte z celé řady výkonných produktů pro nejrůznější aplikace – až po maximální bezpečnostní úroveň. Aby vaše procesy probíhaly bez problémů.
Etablovaná technika světelných mříží, v kombinaci s nejmodernějším softwarem, zajišťuje ve formě MLG-2 maximální přesnost a spolehlivý datový podklad pro měření šířky pásu. Také obzvláště rychlé nebo transparentní předměty lze bezpečně snímat díky rozmanitému rozsahu funkcí.
Ať už jde o velké či malé, rychlé nebo pomalé, lesklé, transparentní nebo tmavé objekty, společnost SICK vám díky svému širokému portfoliu výkonných světelných mříží umožní spolehlivou detekci a měření objektů, osob a vozidel, kontrolu přítomnosti a přesahu. Nespočet konstrukčních provedení a variant výkonů činí z našich světelných mříží ideální řešení pro nejrůznější aplikace.
Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady
3 421 shod: