Přehled
Měřicí RFID zařízení se zabudovanou detekcí průchodu a směru
RFID zapisovací/čtecí zařízení RFU65x šetří při identifikaci vozidel a částí vozidel místo, čas a náklady. Kompaktní zařízení je schopno určit úhel, ze kterého transpondér odpovídá. Kromě toho je v RFU65x zabudována logická jednotka, která zpracovává data na základě algoritmů. Z nich je např. možné odvodit detekci průchodu včetně směru pohybu vozidla při jízdě branou u příjmu zboží. Oproti ostatním zařízením nepotřebuje RFU65x žádné další externí antény. Tím nejen šetří náklady, ale také zjednodušuje a urychluje aplikační procesy v logistice a automobilovém průmyslu.
Stručný přehled
- Anténa a příprava dat integrované v senzoru
- Čtecí dosah až 10 m
- Možnost připojení k nadřazeným řídicím systémům nebo přímo ke cloudu
- Detekce směru a pozice
- Konfigurace prostřednictvím SOPAS ET nebo integrovaného webového serveru
- Kompatibilita se SICK AppSpace
- Robustní provedení dle IP 67