Přehled
Jednoduchá integrace – včetně inteligence
RFU63x od společnosti SICK znamená start nové generace průmyslových zapisovacích/čtecích jednotek RFID v pásmu UHF. Díky inteligentní procesní logice řeší RFU63x aplikační úkoly v oblastech výroby, logistiky a dopravy samostatně a lze jej použít i jako „samostatný systém“. Integrované funkce jako zpracování dat a filtrace přitom zajišťují optimální a stabilní čtecí výkon. RFU63x lze díky technologii 4Dpro od společnosti SICK jednoduše a cenově výhodně integrovat do všech hlavních průmyslových sítí. Pomocí klonovacího záložního systému lze prostřednictvím paměťové karty MicroSD parametry přenést na jiné přístroje – čas na výměnu přístroje a při nastavování se tak výrazně sníží. Díky volně obsaditelnému LED signálu lze uživateli zobrazit dodatečné informace, např. výsledek čtení a diagnostická data.
Stručný přehled
- Anténa a příprava dat integrované v senzoru
- Čtecí dosah až 10 m
- Možnost připojení k nadřazeným řídicím systémům nebo přímo ke cloudu
- Až 4 externí antény
- Konfigurace prostřednictvím SOPAS ET nebo integrovaného webového serveru
- Kompatibilita se SICK AppSpace
- Robustní provedení dle IP 67