Spolehlivá identifikace kódů pro náročné průmyslové aplikace
Mobilní ruční skenery Zx36 snímají četné kódy – 1D, 2D nebo DPM kódy. Díky robustnímu pouzdru s třídou krytí IP65 nebo IP68 odolají mobilní ruční skenery i nepříznivým okolním podmínkám. Na základě trojnásobného potvrzení čtení pomocí LED, bzučáku a vibrací lze přístroje konfigurovat a obsluhovat rychle a intuitivně. Kabelové a bezkabelové varianty zajišťují, že lze Zx36 flexibilně přizpůsobit četným aplikacím. Pro integraci do průmyslových sběrnic, např. PROFIBUS, PROFINET a Ethernet TCP/IP nabízí společnost SICK vhodné připojovací moduly. Na základě kombinace spolehlivého čtení kódů, robustního designu a snadné integrace průmyslové sběrnice jsou skenery Zx36 vhodné také pro velmi náročné průmyslové aplikace.
Stručný přehled
Čte 1D, 2D a DPM kódy
Robustní: odolá pádům z výšky 3 m a 7 500 nárazům při výšce pádu 1 m
Vhodné pro průmyslové použití: k dispozici s třídou krytí IP65 nebo IP68, s možností použití až do –30 °C
Snadná konfigurace: naskenováním unikátního čárového kódu, pomocí intuitivního softwaru nebo – v případě údržby – automatickým nahráním dat
Výhody
Spolehlivá identifikace kódů pro náročné průmyslové aplikace
Varianty Zx36 snímají každý kód – 1D, 2D nebo DPM kód. Velikost kódu, povrch, kontrast nebo hustota přitom nehrají téměř žádnou roli. Varianty SR snímají čárové kódy na štítcích téměř za jakýchkoli podmínek – včetně štítků, které jsou poškozené, znečištěné, vytištěné ve špatné kvalitě nebo zavařené ve fólii. Varianty DPM se skvěle hodí pro náročná označení, jako je jehlová ražba, značení laserem, inkoustový tisk, chemické leptání, inkoustové značky, otisky a tepelné nanášení. Skener Zx36 je tedy univerzálně použitelný: jako mobilní ruční skener u výrobní linky pro rozsáhlé sledování materiálů stejně jako ve skladu od vstupu zboží až po expedici.
Díky inteligentním dekódovacím algoritmům a kameře s vysokým rozlišením se ZS36x8 SR hodí pro identifikaci malých, laserem vyznačených kódů.
Na základě inteligentních dekódovacích algoritmů a intenzivní přímé světelné linie detekuje ZI36x8 SR bez námahy i vzdálené kódy s nízkým kontrastem.
Integrovaný difuzor zajistí nepřímé světlo a hravě snímá také označení na silně reflexních površích. Difuzor přístroje ZS36x8 DPM přitom optimálně osvětlí okraje čárového kódu a zjednoduší tak dekódování.
Přesvědčivý skenovací výkon u DPM a klasických 1D a 2D kódů, také u malých velikostí kódů, při slabých kontrastech a na různých površích.
Extrémně robustní a odolný design
Varianty přístroje Zx36 jsou dosud ty nejrobustnější mezi mobilními ručními skenery od firmy SICK. Odolají pádu na beton z výšky 3 m a mají tak vyšší robustnost než mnoho jiných mobilních ručních skenerů této třídy. Také po opakovaných pádech z vysokozdvižných vozíků na beton fungují skenery Zx36 bezchybně. Ani prach a nečistoty ve skladových halách nebo déšť a sníh venku jim nemohou uškodit.
Chráněný před vnějšími vlivy Skenery Zx36 jsou prachotěsné, odolné vůči stříkající vodě a vodotěsné podle IP65 a IP68.Téměř nezničitelný Skenery Zx36 přečkají bez úhony opakované pády na beton z výšky 3 m nebo 7 500 převrácení z pádové výšky 1 m.Pro použití uvnitř budov i venku Skenery Zx36 odolají extrémnímu horku, chladu a vlhkosti.
Díky svému robustnímu designu fungují varianty Zx36 spolehlivě i v náročných okolních podmínkách a poskytují optimální výsledky čtení.
Mobilní ruční skenery od společnosti SICK – dobrý způsob, jak nepromeškat připojení
Pomocí modulární připojovací techniky lze mobilní ruční skenery od společnosti SICK integrovat do četných technologií průmyslové sběrnice, např. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP nebo EtherCAT®. Při použití v systémech, např. u fixně montovaných 1D a 2D kamerových systémů nebo RFID čtecích a zapisovacích jednotek, nabízí ekonomicky výhodné řešení zapojení AUX.
Právě u stacionárních systémů sledování zásilek je často jako záloha vyžadováno manuální mobilní čtení kódů. To lze ekonomicky výhodně vyřešit pomocí zapojení AUX.
Tento videotutoriál popisuje příklady materiálů a kroků pro zapojení do sítě průmyslové sběrnice.
Snadnou integraci sběrnice PROFIBUS do velkých systémů sledování zásilek umožňuje modul průmyslové sběrnice Connection Device Fieldbus.
Snadná integrace do četných technologií průmyslové sběrnice a zapojení AUX u systémů sledování zásilek prostřednictvím modulární připojovací techniky