Mobilní ruční skener IDM26x bezpečně a spolehlivě detekuje dvourozměrné kódy, ale i všechny běžné lineární nebo složené čárové kódy. Díky robustnímu pouzdru s třídou krytí IP 65 odolá mobilní ruční skener i nepříznivým okolním podmínkám. I přesto je lehký, dobře sedí v ruce a lze jej díky trojnásobnému potvrzení čtení pomocí LED, bzučáku a vibrací obsluhovat jednoduše a intuitivně. Bezdrátové varianty zaručují flexibilitu a mobilitu. Pro integraci do průmyslových provozních sběrnic, např. PROFIBUS nebo PROFINET, lze využít připojovací moduly od společnosti SICK. Kombinace spolehlivého čtení kódů, robustního designu a připojovací techniky od společnosti SICK umožňuje použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Stručný přehled
Identifikace všech běžných 1D, kumulovaných a 2D kódů
Spolehlivé, bezpečné a rychlé čtení kódu
Robustní a stabilní pouzdro s třídou krytí IP 65
Díky připojovací technice SICK podporuje všechna běžná kabelová a bezdrátová rozhraní, jakož i průmyslové provozní sběrnice
Potvrzení načtení („Good Read“) pomocí LED, bzučáku a vibrací
Výhody
Integrace do průmyslových sítí
Pomocí modulární připojovací techniky lze mobilní ruční skenery od společnosti SICK integrovat do četných technologií průmyslové sběrnice, např. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP nebo EtherCAT®. Při použití v systémech, např. u fixně montovaných 1D a 2D kamerových systémů nebo RFID čtecích a zapisovacích jednotek, nabízí ekonomicky výhodné řešení zapojení AUX.
Stacionární systémy pro měření objemu často vyžadují mobilní čtení kódů pro identifikaci zboží – úsporné řešení díky zapojení AUX.
Tento videotutoriál popisuje příklady materiálů a kroků pro zapojení do sítě průmyslové sběrnice.
Snadnou integraci sběrnice PROFIBUS do velkých systémů sledování zásilek umožňuje modul průmyslové sběrnice Connection Device Fieldbus.
Snadná integrace do četných technologií průmyslové sběrnice a identifikačních systémů prostřednictvím modulární připojovací techniky
Industrial purpose: konkrétní výhody pro vaši flexibilitu
Ruční čtečka kódů IDM26x bezpečně a spolehlivě rozpozná dvourozměrné kódy, ale i všechny běžné lineární a složené čárové kódy. Díky robustnímu pouzdru s třídou krytí IP65 odolá ruční čtečka kódů i nepříznivým okolním podmínkám. I přesto je lehká, dobře sedí v ruce a lze ji díky trojnásobnému potvrzení čtení pomocí LED, bzučáku a vibrací obsluhovat jednoduše a intuitivně. Bezdrátové varianty zaručují flexibilitu a mobilitu. Kombinace spolehlivého čtení kódů, robustního designu a připojovací techniky od společnosti SICK umožňuje použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Reidentifikace v automatizovaném závodě: vysoká spolehlivost díky průmyslové třídě krytí IP65 a robustnímu pouzdru.
Evidence dat ve výrobě: zpětná sledovatelnost výrobků a procesů díky bezpečné identifikaci kódů.
Mobilní snímání objemu kusového zboží a palet. Ruční čtečka kódů snímá kód a zahájí měření objemu.
Kompaktní, extrémně robustní a odolná vůči otřesům pro náročné každodenní průmyslové používání
SICK LifeTime Services
Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.
Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.
Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.