IDM16x nabízí nejlepší výkon při identifikaci čárových kódů – a to při vysoké využitelnosti díky průmyslovému a robustnímu provedení. Pouzdro s ochrannou třídou IP 65 je odolné vůči vodě a prachu a zvládne 50 pádových zkoušek z výšky 2 m na beton. Ergonomický design, nízká hmotnost IDM16x a rychlá integrace do všech běžných průmyslových sítí nabízí maximální možný komfort obsluhy. Díky Bluetooth variantám je zaručena flexibilita a mobilita. IDM16x je proto ideálním doplňkem ke zvýšení produktivity v oblasti automatizace závodu a logistiky.
Stručný přehled
Dekódování všech běžných 1D kódů, pomocí varianty PDF i kumulovaných kódů
Kompaktní pouzdro s ochrannou třídou až IP 65 zvládne 50 pádových zkoušek z výšky 2 m na beton
Potvrzení čtení pomocí LED, bzučáku a vibrátoru
Prostřednictvím připojovací techniky SICK podporuje všechna běžná kabelová a bezdrátová rozhraní a také průmyslové provozní sběrnice
Výměna kabelu a baterie bez použití nástroje
K dispozici kabelové a bezdrátové varianty
Výhody
Integrace do průmyslových sítí
Pomocí modulární připojovací techniky lze mobilní ruční skenery od společnosti SICK integrovat do četných technologií průmyslové sběrnice, např. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP nebo EtherCAT®. Při použití v systémech, např. u fixně montovaných 1D a 2D kamerových systémů nebo RFID čtecích a zapisovacích jednotek, nabízí ekonomicky výhodné řešení zapojení AUX.
Právě u stacionárních systémů sledování zásilek je často jako záloha vyžadováno manuální mobilní čtení kódů. To lze ekonomicky výhodně vyřešit pomocí zapojení AUX.
Tento videotutoriál popisuje příklady materiálů a kroků pro zapojení do sítě průmyslové sběrnice.
Snadnou integraci sběrnice PROFIBUS do velkých systémů sledování zásilek umožňuje modul průmyslové sběrnice Connection Device Fieldbus.
Snadná integrace do četných technologií průmyslové sběrnice a identifikačních systémů prostřednictvím modulární připojovací techniky
Industrial purpose: konkrétní výhody pro vaši flexibilitu
Mobilní ruční skener IDM16x bezpečně a spolehlivě detekuje všechny běžné lineární, kumulované 1D kódy. Díky robustnímu pouzdru s třídou krytí IP 65 odolá i nepříznivým okolním podmínkám. I přesto je mobilní ruční skener lehký, dobře sedí v ruce a lze jej díky trojnásobnému potvrzení čtení pomocí LED, bzučáku a vibrací obsluhovat jednoduše a intuitivně. Bezdrátové varianty zaručují flexibilitu a mobilitu. Kombinace spolehlivého čtení kódů, robustního designu a připojovací techniky od společnosti SICK umožňuje použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Identifikace zásobníků v automatizovaném závodě: jen jedním přístrojem lze spolehlivě identifikovat nejrůznější druhy kódů.
Evidence dat ve výrobě: zpětná sledovatelnost výrobků a procesů díky bezpečné identifikaci kódů.
Mobilní snímání objemu kusového zboží a palet. Ruční čtečka kódů snímá kód a zahájí měření objemu.
Kompaktní, robustní a odolný vůči rázům pro náročné každodenní průmyslové používání
SICK LifeTime Services
Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.
Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.
Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.