Mobilní ruční skenery
IDM14x

Všestrannost

Vaše výhody

  • Spolehlivé čtení i špatně tištěných čárových kódů – není zapotřebí žádné ruční zadávání dat
  • Vysoký uživatelský komfort díky ergonomickému designu pouzdra a nízké hmotnosti
  • Vysoká využitelnost díky kompaktnímu designu pouzdra
  • Jednoduché fixování čárového kódu díky zřetelně viditelné linii skenování
  • Zvýšená efektivita díky vysoké rychlosti čtení

Přehled

Všestrannost

Mobilní ruční skenery IDM14x řeší velké množství aplikací čárových kódů. Přístroje čtou všechny běžné 1D čárové kódy, varianty PDF i kumulované kódy jako např. PDF417. Všechny přístroje jsou mimořádně lehké a díky ergonomicky tvarovanému pouzdru dobře sedí v ruce. Na základě kabelových variant a Bluetooth variant jsou pro příslušnou aplikaci k dispozici optimální řešení. Integrovaná skenovací jednotka Linear Imager umí identifikovat kódy až do vzdálenosti 850 mm. Ani poškozené kódy nebo kódy s nízkým kontrastem nepředstavují žádný problém. Kombinace vysokého čtecího výkonu, všestranných variant přístroje, vše s vysokou mírou ergonomického designu, činí z IDM14x ideální řešení pro mnoho aplikací v oblasti kancelářské automatizace, automatizace závodu, jakož i skladu a logistiky.

Stručný přehled
  • Čtecí vzdálenost až 850 mm
  • Identifikace všech běžných lineárních čárových kódů
  • Rychlosti skenování až 500 skenů/s
  • Zvládne 25 pádových zkoušek z výšky 1,8 m
  • Zřetelně viditelná linie skenování
  • Ochranná třída IP 41

Výhody

Integrace do průmyslových sítí

Pomocí modulární připojovací techniky lze mobilní ruční skenery od společnosti SICK integrovat do četných technologií průmyslové sběrnice, např. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP nebo EtherCAT®. Při použití v systémech, např. u fixně montovaných 1D a 2D kamerových systémů nebo RFID čtecích a zapisovacích jednotek, nabízí ekonomicky výhodné řešení zapojení AUX.
Právě u stacionárních systémů sledování zásilek je často jako záloha vyžadováno manuální mobilní čtení kódů. To lze ekonomicky výhodně vyřešit pomocí zapojení AUX.
Tento videotutoriál popisuje příklady materiálů a kroků pro zapojení do sítě průmyslové sběrnice.
Snadnou integraci sběrnice PROFIBUS do velkých systémů sledování zásilek umožňuje modul průmyslové sběrnice Connection Device Fieldbus.

Snadná integrace do četných technologií průmyslové sběrnice a identifikačních systémů prostřednictvím modulární připojovací techniky

Tak praktické ještě nikdy spolehlivé čtení kódů nebylo

Mobilní ruční skenery IDM14x řeší velké množství aplikací čárových kódů. Čtou všechny běžné 1D čárové kódy a varianty s PDF produktové řady snímají navíc i kumulované kódy jako např. PDF417. Všechny přístroje jsou mimořádně lehké a díky ergonomicky tvarovanému pouzdru dobře sedí v ruce. Na základě kabelových variant a variant s WPAN je pro příslušnou aplikaci k dispozici optimální řešení. Integrovaná skenovací jednotka Linear Imager umí identifikovat kódy do vzdálenosti až 850 mm. Ani poškozené kódy nebo kódy s nízkým kontrastem nepředstavují žádný problém. Kombinace vysokého čtecího výkonu, ergonomického designu a velkého výběru přístrojů činí z IDM14x ideální řešení pro mnoho aplikací v oblasti kancelářské automatizace, automatizace závodu, jakož i skladu a logistiky.
Při čtení čárových kódů vzorků v klinické analýze: jen jedním přístrojem lze rychle, správně a bez manuálního zadávání dat identifikovat nejrůznější druhy kódů.
Vysoká produktivita: rychlé čtení také špatně vytisknutých 1D nebo kumulovaných kódů v automatizaci kanceláře a při zpracování dokumentů.
Rychlé použití v prezentačním režimu: odpadá nepohodlné stisknutí spouštěcího tlačítka.

Úsporné: rychlé a spolehlivé snímání 1D a 2D kódů pro každodenní použití v nejrůznějších, méně náročných oblastech použití

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíStandardní použití
    Čitelné struktury kódu1D kód, Stacked
    Rozlišení kódu≥ 0,076 mm
    Čtecí vzdálenost20 mm ... 850 mm 1)
    Provozní okolní teplota–10 °C ... +50 °C
    KrytíIP41
    Mez únavy v rázu25 pádových zkoušek Z výšky 1,5 m na beton
    Ethernet✔ , TCP/IP, volitelně prostřednictvím externího připojovacího modulu
    PROFINET✔ , Volitelně přes externí modul provozní sběrnice
    EtherCAT®✔ , Volitelně přes externí modul provozní sběrnice
    Sériový✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , Volitelně přes externí modul provozní sběrnice
    DeviceNet™✔ , volitelně prostřednictvím externího připojovacího modulu
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Podrobnosti viz čtecí diagram.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení