Přehled
Flexibilní čtení kódů na dopravníku
Pro vysoký výkon a optimální kapacitu: kamerová čtečka kódů Lector64x/Lector65x od společnosti SICK dokonale zvládá výzvy logistické a výrobní automatizace. Díky snímkové frekvenci 40 Hz a dekódování v reálném čase spolehlivě identifikuje 1D, 2D a přímo značené kódy s maximální rychlostí. Rozlišení obrazu 2/4 megapixely umožňuje velké zorné pole. V kombinaci s dynamickým zaostřením je dosaženo vysoké flexibility při nastavování polohy kódu, u výšky objektu a přepravní rychlosti. Intuitivní nastavení přístroje pomocí funkčních tlačítek, automatického nastavení, laserového zaměřovače, akustického zpětnovazebního signálu a zelené LED diody zpětné vazby snižuje náklady na zaškolení a instalaci. Pomocí paměťové karty MicroSD lze ukládat obrázky nebo záložní kopie parametrů. Díky 4Dpro od společnosti SICK lze Lector64x/Lector65x integrovat do velkého množství průmyslových sítí.
Stručný přehled
- Rozlišení 2/4 megapixely, vysoká snímková frekvence 40 Hz
- Dynamická regulace zaostření od objektu k objektu
- Integrované vysoce výkonné LED osvětlení
- Funkční tlačítka, laserový zaměřovač, optický a akustický zpětnovazební signál
- Inteligentní, rychlé dekódovací algoritmy