Příslušenství
Další příslušenství
APR-VF-LFH001-0001
5324309
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Ochranné filtry |
Řada příslušenství | Ochranné filtry pro ventilační trubky |
Popis | Ochranný filtr pro připojovací kabel. Zabraňuje vniknutí vlhkosti do ventilační trubky připojovacího kabelu. Pro samostatnou montáž na konci kabelu. |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27279290 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279290 |
ECl@ss 6.0 | 27279290 |
ECl@ss 6.2 | 27279290 |
ECl@ss 7.0 | 27279290 |
ECl@ss 8.0 | 27279290 |
ECl@ss 8.1 | 27279290 |
ECl@ss 9.0 | 27279090 |
ECl@ss 10.0 | 27279090 |
ECl@ss 11.0 | 27279090 |
ECl@ss 12.0 | 27279090 |
UNSPSC 16.0901 | 40161518 |
Technické výkresy
Výkres
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.