Shromažďování dat ze stroje jako klíč k vyšší využitelnosti zařízení
Senzory od společnosti SICK monitorují stav strojů v reálném čase, a proto mají zásadní význam pro zvýšení využitelnosti zařízení. Aplikační řešení od společnosti SICK umožňují rozpoznat potenciální poruchy stroje, ještě než dojde k neplánovaným prostojům. Takto dosažená vyšší využitelnost a produktivita strojů zlepší vaši efektivitu a pozitivně se projeví na výkonnosti zařízení.
Sledování stavů strojů
Aplikační řešení od společnosti SICK zaznamenávají přesně a v reálném čase stavy stroje, jako je teplota, tlak, pohyb, výšku hladiny a vibrace. Díky tomu lze včas a proaktivně přijímat opatření k nápravě potenciálních závad. Prediktivní údržba strojů umožňuje vyšší produktivitu strojů, a tím i lepší využitelnost zařízení.

Automatizace strojních procesů
Aplikační řešení od společnosti SICK spolehlivě řídí předcházející i následující kroky procesu. Vzájemně sladěné automatizované procesy strojů zlepšují kvalitu procesů a zvyšují efektivitu strojů.

Energeticky účinný provoz strojů
Aplikační řešení od společnosti SICK nepřetržitě monitorují spotřebu energie. Takto získané údaje jsou podkladem pro přijetí opatření na úsporu energie a nákladů. To umožňuje odpovědné zacházení se zdroji a vede ke snížení provozních nákladů.

Digitalizace údajů o stroji
Aplikační řešení od společnosti SICK efektivně integrují data ze senzorů do vyšších automatizačních sítí. Z těchto údajů lze odvodit trendy a prognózy, které slouží jako základ pro fundovaná rozhodnutí, a tím i pro lepší efektivitu strojů.