ANS/ANM58 PROFINET

20. 5. 2025
NOVÁ GENERACE ABSOLUTNÍCH ENKODÉRŮ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANS/ANM58 PROFINET od společnosti SICK představuje generaci absolutních enkodérů, která je důsledně navržena pro vyšší produktivitu strojů a zařízení. Zdokonalený optický měřicí systém dovoluje vysoce přesné řízení pohybu, přenos dat o pohybu a pozici v reálném čase, zároveň umožňuje krátké časy cyklů a procesy synchronizované s PROFINET IRT. Nejlepší kompaktnost ve své třídě a široká mechanická variance enkodérů nabízí značné výhody, pokud jde o mechanickou integraci ve stísněných a náročných montážních podmínkách. Řídicí techniku lze jednoduchým způsobem připojit prostřednictvím TIA portálu Siemens nebo pomocí nástroje SICK SOPAS. Absolutní enkodéry ANS/ANM58 umožňují podle svého stavu v daném procesu, prostřednictvím svých diagnostických dat, rychlou údržbu zařízení. Plně tak pokrývají široké spektrum průmyslových požadavků na nejmodernější enkodéry, které najdou svoje uplatnění například v balicí technice, strojírenství, skladové a dopravní technice.

V automatizovaných strojích a zařízeních jsou enkodéry základem pro efektivní a kontrolované monitorování pohybu pohonů a os. Produkt ANS/ANM58 od společnosti SICK splňuje širokou škálu požadavků zákazníků na rotační jednootáčkové a víceotáčkové senzory pro měření pozice, rychlosti a dráhy. K tomu patří přesné a synchronizované řízení pohybu a krátké časy cyklů, jakož i prostorově úsporná konstrukce a vhodné mechanické provedení pro snadnou integraci. Kromě toho se u enkodérů stále více klade důraz na podporu monitorování stavu strojů a zařízení.

Nejlepší ve své třídě: montážní hloubka pouze 39 mm 

Nové absolutní enkodéry ANS/ANM58 nabízejí prostorově úsporný design a sledují tak trend miniaturizace v mnoha oblastech strojírenství. Provedení senzoru s radiálním připojením má s pouhými 39 mm nejmenší montážní hloubku ze všech enkodérů tohoto typu na trhu – ideální pro stísněné montážní podmínky.

Široká mechanická variabilita – vhodná pro každou montáž

Řada ANS/ANM58 umožňuje uživatelům nakonfigurovat ideální enkodér. V závislosti na aplikaci lze volit mezi jednootáčkovým a víceotáčkovým měřením s rozlišením 18 bitů nebo 34 bitů. Enkodéry splňují speciální požadavky konstrukčních prostor, a to díky plochému nebo úzkému designu pouzdra a axiálním nebo radiálním variantám zástrček. Pro přenos rotačních pohybů jsou k dispozici tři možnosti: plná hřídel, slepá dutá hřídel a průchozí dutá hřídel. Příruby v různých provedeních zaručují flexibilitu při montáži. Nová generace enkodérů proto nabízí optimální řešení pro širokou škálu požadavků.

Datová komunikace prostřednictvím PROFINET IRT: přenos v reálném čase zajistí vysokou produktivitu

PROFINET se prosadil jako celosvětový standard průmyslové sběrnice pro průmyslovou automatizaci ve všech průmyslových odvětvích. Nová generace absolutních enkodérů ANS/ANM58, s rozhraním PROFINET s profilem enkodéru verze 4.2, umožňuje synchronizované provádění procesů a zkrácení doby cyklu prostřednictvím funkce IRT (Isochronous Real Time). Přesná data měření pozice, rychlosti a dráhy generované enkodéry prostřednictvím nového systému Opto-ASIC s vysokým rozlišením od společnosti SICK, usnadňují plánování a realizaci kontrolovaných pohybů pohonů a os. Zjednodušují také přesnou koordinaci procesních kroků, zejména ve složitých zařízeních. Nové enkodéry od společnosti SICK tak představují klíčový prvek pro zvýšení produktivity strojů.

Jednoduchá a intuitivní integrace a parametrizace

Absolutní enkodéry ANS/ANM58 jsou založeny na zavedeném standardu průmyslového Ethernetu, který rovněž umožňuje snadnou integraci senzorů do řídicích systémů a sítí prostřednictvím moderních inženýrských nástrojů, jako je např. TIA portál Siemens. Pomocí webového, uživatelsky přívětivého konfiguračního softwaru SICK SOPAS ET lze také senzory individuálně a intuitivně přizpůsobit požadavkům příslušné aplikace.

Podpora při monitorování stavu stroje

Cílem údržby zařízení je redukovat neplánované prostoje a zamezit jim. Za tímto účelem poskytují enkodéry ANS/ANM58 různé diagnostické údaje týkající se procesu, například kontrola teploty, rychlosti, různých funkcí počítání a záznamu času. Kromě toho lze na základě těchto diagnostických dat konfigurovat mezní hodnoty specifické pro konkrétní aplikaci, které lze použít například pro různá výstražná hlášení na cílená opatření údržby a servisu. To umožňuje sledovat procesní výkon, předcházet neplánovaným prostojům strojů a zvyšovat produktivitu zařízení.

Koncipováno pro balicí techniku, strojírenství, skladovou a dopravní techniku

Mnoho aplikací je založeno na přesných pohybech pohonů a os, takže pro spolehlivé procesy jsou nutná přesná data pozice, dráhy, rychlosti nebo zrychlení. Nová generace absolutních enkodérů ANS/ANM58 může tyto data poskytnout například v balicí technice pro synchronizaci procesů, ve strojírenství pro opakovatelnou detekci pozic, měření pohybů pro přesné řízení strojů a zařízení nebo ve skladové a dopravní technice pro efektivní automatizaci přepravních a manipulačních procesů. 

 

Společnost SICK je předním dodavatelem senzorických řešení pro automatizaci v průmyslu, v logistice či automatizaci procesů. Firma založená v roce 1946 Dr.-Ing. e. h. Erwinem Sickem sídlí v německém Waldkirchu a patří k celosvětovým technologickým a tržním lídrům, zaměstnává více jak 10 000 zaměstnanců a v roce 2024 dosáhla obratu ve výši přibližně 2,1 miliardy EUR. Další informace o společnosti SICK jsou k dispozici na internetové adrese www.sick.cz

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.