Měřené veličiny | Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 |
Měřené veličiny ověřené z hlediska vhodnosti | CO, NO, O2, SO2 |
Průtok plynu | | Bez integrovaného čerpadla měřeného plynu | 5 l/h ... 100 l/h | S integrovaným čerpadlem měřeného plynu | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Teplota měřeného plynu | | | 0 °C ... +45 °C Teplota na vstupu analyzátoru |
|
Procesní tlak | | Vedení plynu v trubce | –200 hPa ... 1.000 hPa | Vedení plynu v hadici | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Procesní vlhkost plynu | | | Nekondenzující |
|
Zatížení prachem | | | Bez zatížení prachem a aerosolem |
|
Okolní teplota | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Skladovací teplota | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Okolní tlak | | | 700 hPa ... 1.200 hPa |
|
Geografická výška | ≤ 2.000 m (Nad hladinou moře) |
Okolní vlhkost | | | ≤ 95 % Relativní vlhkost; nekondenzující |
|
Elektrická bezpečnost | CE |
Analogové výstupy | 4 Výstupy: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 0 ... 10 V Galvanicky odděleno |
Analogové vstupy | 2 Vstupy: 0/2/4 ... 20 mA Volitelné vybavení: 0 ... 10 V DC |
Digitální výstupy | 8 Reléové kontakty: Tři reléové výstupy předem přidělené pro poruchu, servis a údržbu 8 Výstupy Open Collector: Volně nastavitelné |
Digitální vstupy | 8 Vstupy optočlenu: Galvanicky oddělené, volně programovatelné |
Modbus | ✔ | Způsob integrace průmyslové sběrnice | RTU RS-232 |
|
|
Obsluha | Obsluha prostřednictvím LCD displeje a fóliové klávesnice pomocí menu |
Jazyky nabídek | Německy, Anglicky, Francouzsky, Italsky, Nizozemsky, Polsky, Švédsky, Španělsky |
Napájení energií | | Napětí | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | Frekvence | 48 ... 62 Hz | Příkon | ≤ 150 VA V závislosti na konfiguraci systému |
|
Korekční funkce | Automatická kontrola a seřízení pomocí zkušebních plynů Ruční seřízení pomocí zkušebních plynů |
Možnosti | Integrované čerpadlo měřeného plynu (jen u vedení plynu v hadici) Vedení plynu v trubce Až tři oddělená vedení plynu Senzor průtoku Senzor vlhkosti Barometrická korekce tlaku Korekce tlaku měřeného plynu Přepínání míst měření (max. 8 míst měření) |