Extraktivní analyzátory plynů
MCS300P

Simultánní procesní monitorování až 6 měřených složek

Vaše výhody

  • Automatické seřízení bez drahých testovacích plynů
  • Integrace do stávajících sítí
  • Integrace externích veličin jako teploty a tlaku
  • Vhodný pro oblasti ohrožené explozí
  • Přehledný, kompaktní design zajišťuje jednoduchou instalaci a údržbu

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Přehled

Simultánní procesní monitorování až 6 měřených složek

MCS300P je extraktivní procesní fotometr pro měření v plynných nebo kapalných médiích. Snímá IR a VIS aktivní komponenty s variabilními rozsahy měření od velmi nízkých (ppm) až po vysoké (obj. %) koncentrace. Pro monitorování toxických nebo hořlavých směsí má tento fotometr speciální procesní kyvety s integrovanými ochrannými zařízeními, jako jsou dvojitá utěsnění a oboustranné prostory proplachovacího plynu. Vyhřívané kyvety z korozivzdorných materiálů mají vysokou odolnost vůči přetlaku. Automatické seřizovací zařízení, promyšlený koncept obsluhy a současné komunikační protokoly zajišťují, že je MCS300P všestranně použitelným fotometrem, a to i pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Stručný přehled
  • Simultánní měření až 6 složek
  • K dispozici procesní kyvety do 60 bar a 200 °C
  • Automatické přepínání míst měření
  • Integrované seřizovací zařízení (volitelné vybavení)
  • Ochranná zařízení pro měření toxických nebo hořlavých směsí
  • Rozšířené ovládání prostřednictvím PC a softwaru SOPAS ET
  • Flexibilní I/O modulární systém

Příslušenství

Náhradní díly

Aplikace

Service & Support

Technický přehled

 
  • Systém

    Systém

    Měřené veličinyBr2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, Mnoho dalších IR/VIS aktivních plynů a kapalin
    Principy měřeníKorelace interferenčního filtru, Korelace plynového filtru
    Spektrální rozsah
    Provedení VIS300 nm ... 1.200 nm
    Provedení IR1.200 nm ... 12.000 nm
    Rozsahy měření

    Více než 60 různých měřených složek na výběr (v závislosti na koncentraci a složení měřeného plynu)

    Až 6 složek simultánně

    2 rozsahy měření na každou složku

    Automatické přepínání rozsahu měření (nastavitelné)

    2 mezní hodnoty na každou složku

    Rozsahy měření v závislosti na aplikaci a kombinaci měřených složek

    Doba nastavení (t90)
    30 s ... 120 s
    Nastavitelné
    Odchylka nulového bodu
    Provedení VIS< 1 %: minimálního rozsahu měření za den
    Provedení IR< 2 %: minimálního rozsahu měření za týden
    Hranice dokazatelnosti
    < 2 %: ve vztahu ke koncové hodnotě rozsahu měření
    Okolní teplota
    +5 °C ... +40 °C
    Změna teploty maximálně ±10 °C/h
    Skladovací teplota
    –20 °C ... +60 °C
    Okolní vlhkost
    ≤ 80 %
    Nekondenzující
    Schválení pro výbušné prostředí
    IECExEx pxb IIC T3...T4 Gb
    Ex pzc IIC T3...T4 Gc
    Procesní kyveta: Ex eb IIC Gb
    ATEXII 2G Ex pxb IIC T4 Gb
    II 2G Ex pxb IIC T3 Gb
    Procesní kyveta: II 2G Ex e IIC Gb
    II 3G Ex pzc IIC T4 Gc
    II 3G Ex pzc IIC T3 Gc
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP65: Měřicí kyveta závisí na provedení
    Analogové výstupy2 Výstupy:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Galvanicky oddělené, max. počet výstupů závisí na aplikaci
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Galvanicky oddělené, max. počet vstupů závisí na aplikaci
    Digitální výstupy5 Výstupy:
    2 napájecí relé, galvanicky oddělené, 3 výstupy, beznapěťové, max. počet výstupů závisí na aplikaci
    Digitální vstupy4 Vstupy:
    Otevřené kontakty, bez potenciálu; max. počet vstupů je závislý na aplikaci
    Modbus
    PoznámkaNení v provedení do výbušného prostředí
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP
    Ethernet
    PoznámkaNení v provedení do výbušného prostředí
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    LCD displej
    ZadáníFunkční tlačítka
    Obsluha

    Prostřednictvím LCD displeje

    Prostřednictvím softwaru SOPAS ET (nikoliv v nevýbušném provedení)

    Rozměry (Š x V x H)
    Rozměry jsou variabilní. Podrobnosti viz rozměrové výkresy.
    Hmotnost
    Viz rozměrové výkresy
    Materiál, dotčený médiemMěřicí kyveta závisí na provedení
    MateriálHliník, s povrchovou úpravou
    Napájení energií
    NapětíStandardní provedení 115 V AC, ± 10 %
    Standardní provedení 230 V AC, ± 10 %
    Provedení do výbušného prostředí 230 V AC, ± 10 %
    Řídicí přístroj pro výbušné prostředí 230 V AC, ± 10 %
    FrekvenceAnalyzátor: 50 ... 60 Hz
    Řídicí přístroj pro výbušné prostředí: 48 ... 62 Hz
    PříkonAnalyzátor: ≤ 230 VA
    S kyvetovým vytápěním: ≤ 805 VA
    S 2. vytápěním: ≤ 1.450 VA
    Korekční funkceKompenzace interferenční citlivosti až u 6 rušivých veličin
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení