Extraktivní analyzátory plynů

Spolehlivá analýza plynů – také v náročných procesních podmínkách

Extraktivní analyzátory plynů od firmy SICK lze používat v mnoha aplikacích. Extraktivní měřicí technika odebírá z plynového kanálu dílčí proud plynu a přivádí jej po úpravě za konstantních podmínek do modulu analyzátoru. Společnost SICK dodává měřicí techniku od odběru plynu přes úpravu plynu až po celou řadu modulů analyzátorů – specifickou pro příslušnou měřicí úlohu.

Filtrovat podle:

8 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Určujeme měřítka u extraktivních fotometrů
  • Detektor s dlouhodobou vysokou stabilitou
  • Měření O2 paramagnetickou nebo elektrochemickou metodou
  • Automatické seřízení pomocí okolního vzduchu neobsahující měřené složky
  • Odolný vůči znečištění
Nyní porovnat
Vybrat
Analýza plynů pro monitorování procesů a sledování emisí podle individuálních potřeb zákazníka
  • K dispozici je 4 různých principů měření
  • Více než 60 různých měřených složek na výběr
  • 3 různé varianty pouzdra pro různé oblasti použití
  • Až 3 moduly analyzátoru v jednom pouzdru
Nyní porovnat
Vybrat
Výkonné měření rtuti ve spalinách
  • Přesné měření „celkové rtuti“ přímo v tepelném konvertoru (patentováno)
  • Měření bez reakčních činidel
  • Prakticky neopotřebitelná přeprava měřeného plynu pomocí ejektorového čerpadla – žádné pohyblivé díly
  • Integrovaná seřizovací kyveta pro automatickou kontrolou driftu
  • Automatické seřízení kompletního systému díky integrovanému generátoru testovacího plynu (možnost)
  • Modulární konstrukce celého systému
Nyní porovnat
Vybrat
Analýza plynů pro monitorování procesů a sledování emisí podle individuálních potřeb zákazníka
  • 6 různých analyzátorových modulů: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemicky O2), OXOR-P (paramagneticky O2), THERMOR (TC) a UNOR (NDIR)
  • 4 různé varianty pouzder
  • Plynový modul s čerpadlem na měřený plyn a/nebo senzory pro monitorování
  • Varianta pouzdra pro jednoduchou a rychlou montáž do analyzátorových systémů
  • Dálková diagnostika přes Ethernet prostřednictvím softwaru SOPAS ET
Nyní porovnat
Vybrat
Expert na kontinuální měření celkového uhlovodíku
  • Standardní 19 pouzdro pro jednoduchou integraci do typických průmyslových systémů
  • Prostorově úsporné nástěnné pouzdro (samostatné)
  • Téměř bezúdržbové ejektorové čerpadlo pro přepravu testovaného plynu
  • Interní katalyzátor (volitelné vybavení) pro čištění vodního plynu s malým obsahem dusíku a spalovacího vzduchu
  • Automatická regulace a kompenzace kolísání tlaku v procesu
  • Ochranný filtr na vstupu měřeného plynu
  • Vysoká linearita (≤ 2 %) pro velmi malé až velké rozsahy měření
  • Prověřený z hlediska vhodnosti podle norem EN 15267 a EN 14181
Nyní porovnat
Vybrat
Simultánní procesní monitorování až 6 měřených složek
  • Simultánní měření až 6 složek
  • K dispozici procesní kyvety do 60 bar a 200 °C
  • Automatické přepínání míst měření
  • Integrované seřizovací zařízení (volitelné vybavení)
  • Ochranná zařízení pro měření toxických nebo hořlavých směsí
  • Rozšířené ovládání prostřednictvím PC a softwaru SOPAS ET
  • Flexibilní I/O modulární systém
Nyní porovnat
Vybrat
Optimalizovaná náročná analýza procesů
  • Vysoká selektivita díky velkému spektrálnímu rozlišení
  • Není nutná žádná kalibrace
  • Žádné pohyblivé díly, téměř neopotřebitelné provedení
  • Vyhřívaný měřicí článek s dlouhou dráhou
  • Technika měření horkých plynů
Výroba této typové řady byla ukončena!
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá kontrola spodní hranice exploze v procesech
  • Přístroj na zjišťování úniku plynu pro těkavé organické sloučeniny
  • Certifikace podle normy EN 50271
  • In-line verze pro přímé napojení na proces
  • Pouzdro pro použití ve výbušných zónách 1 a 2 jako volitelný doplněk
  • Modulární konstrukce pro flexibilní instalaci
  • Integrované ředění měřeného plynu
  • Všechna vedení plynu vyhřívaná
  • Žádné pohyblivé díly
Výroba této typové řady byla ukončena!
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8