Systémy CEMS

Pro měření emisí dle individuálních potřeb

Systémy CEMS od firmy SICK jsou analyzátorové systémy, které byly navrženy speciálně pro měření emisí v elektrárnách, průmyslových zařízeních nebo na lodích. Systémy CEMS umožňují měření škodlivých látek a referenčních veličin, stejně jako datové zpracování výsledků podle relevantní národní nebo mezinárodní legislativy.

Filtrovat podle:

8 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Osvědčená měřicí technika pro monitorování spalin
  • Měření až 10 IR složek plus O2 a TOC
  • Měřicí technika na bázi horké extrakce
  • Neopotřebitelná přeprava plynu ejektorovým čerpadlem
  • Kontrola referenčních bodů pomocí interních seřizovacích filtrů
  • Certifikované digitální rozhraní Modbus®
  • Webový server pro řízení přístrojů nezávisle na platformě
  • Použití suchých testovacích plynů u HCl a NH3
Nyní porovnat
Vybrat
Všechno pod kontrolou díky osvědčené technice měření FTIR
  • Minimální rozsah měření HF prověřený z hlediska vhodnosti 0 ... 3 mg/m³
  • Automatické seřízení spektra AutoVAL pro spolehlivé měření hodnot
  • Obsluha prostřednictvím dotykové obrazovky
  • Přeprava měřeného plynu pomocí ejektoru bez pohyblivých dílů
  • Prověřený z hlediska vhodnosti podle normy EN 15267
  • Dálkové řízení a dálková diagnostika softwarem SOPAS ET
  • Automatické seřízení analyzátoru
  • Automatický zpětný proplach a čištění filtru odběrové jednotky
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečně a správným směrem
  • Robustní design a vysoká přesnost měření
  • Typově schválen klasifikačními společnostmi dle 6. dodatku úmluvy MARPOL a IMO MEPC
  • Dimenzován pro měření SO2 a CO2 za pračkou plynu
  • Použití komponentů přístroje MARSIC300 osvědčených v provozu
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečně a správným směrem
  • Robustní design a vysoká přesnost měření
  • Typově schváleno renomovanými klasifikačními společnostmi dle 6. dodatku úmluvy MARPOL a IMO MEPC
  • Přizpůsobené rozsahy měření pro nízké a vysoké koncentrace SO2 a NOx
  • Simultánní měření až 7 složek: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Nyní porovnat
Vybrat
Přehledný a cenově výhodný management emisních dat
  • Záznam dat z měřicích přístrojů a zařízení prostřednictvím sběrnice
  • Vyhodnocení v souladu se směrnicí IED, EN 14181 QAL2 a volitelně QAL3 (CUSUM)
  • Spolehlivé ukládání s automatickým zálohováním
  • Ergonomické zobrazení pro permanentní kontrolu pravidel vyhodnocení a stavů přístroje
  • Rychlý přenos dat do řízení zařízení v taktu 5 s
Nyní porovnat
Vybrat
Měření skleníkových plynů místo jejich výpočtu
  • Řešení in situ pro měření emisí CO2 a N2O
  • Přímé měření také u střídajících se paliv a kombinovaných topenišť
  • Měření bez přepočtu suchého stavu na vlhký
  • Výstup množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů přímo na řídicí jednotce SCU
Nyní porovnat
Vybrat
Osvědčený a spolehlivý management emisních dat
  • Vyhodnocení podle 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. spolkové směrnice o ochraně před imisemi (BImSchV) a spolkové směrnice o udržování čistoty vzduchu
  • Analogový a digitální záznam dat s ukládáním v taktu 5 s / 1 min. a automatickým zálohováním
  • Rozložená vizualizace, ovládání v síti a automatický alarm e-mailem
  • Flexibilní prezentace dat také v procesních diagramech
  • Analogový a digitální přenos dat do systému zákazníka v taktu 5 s / 1 min.
  • Záznam cyklů QAL3
Nyní porovnat
Vybrat
Kombinované měření prachu, objemového proudu, tlaku a teploty
  • Není nutné žádné mechanické seřízení
  • Vlastní test na základě automatického kontrolního cyklu
  • Jednoduchá parametrizace a obsluha pomocí komfortního softwaru
  • Pro teploty plynu do 200 °C
  • Pro komíny s vnitřním průměrem od 0,7 m
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8