Měřené veličiny | CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2 |
Principy měření | Korelace interferenčního filtru, Korelace plynového filtru, Snímač na bázi oxidu zirkoničitého |
Průtok plynu | | | 150 l/h ... 800 l/h |
|
Rozsahy měření | | CO | 0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-% | CO2 | 0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% | HCl | 0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm | H2O | 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-% | NH3 | 0 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm | NO | 0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm | NO2 | 0 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm | N2O | 0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm | O2 | 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-% | SO2 | 0 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-% | | Jiné rozsahy měření a složky na vyžádání | | 2 rozsahy měření na každou složku |
|
Doba nastavení (t90) | | | ≤ 150 s V závislosti na typu a délce vedení měřeného plynu |
|
Odchylka nulového bodu | | IR | < 2 %: koncové hodnoty rozsahu měření za týden |
|
Hranice dokazatelnosti | | | ≤ 2 %: Koncové hodnoty rozsahu měření |
|
Procesní teplota | | | ≤ +1.300 °C V závislosti na odběrné sondě |
|
Teplota měřeného plynu | | | ≤ +220 °C |
|
Procesní tlak | | | 800 hPa ... 1.200 hPa |
|
Okolní teplota | | | +5 °C ... +35 °C Změna teploty maximálně ±10 °C/h | S chladicím zařízením | +5 °C ... +45 °C Změna teploty maximálně ±10 °C/h; jiné teploty na vyžádání |
|
Okolní vlhkost | | | ≤ 80 % Nekondenzující |
|
Elektrická bezpečnost | CE |
|
Analogové výstupy | 2 Výstupy: 0/4 ... 22 mA, 500 Ω Galvanicky oddělené; další výstupy při použití I/O modulů (volitelně) |
Analogové vstupy | 2 Vstupy: 0/4 ... 22 mA, 100 Ω Galvanicky oddělené; další vstupy při použití I/O modulů (volitelně) |
Digitální výstupy | 3 Beznapěťové kontakty: Další výstupy při použití I/O modulů 2 Napájecí relé: Galvanicky oddělené; další výstupy při použití I/O modulů (volitelně) |
Digitální vstupy | 2 Beznapěťové kontakty: Další vstupy při použití I/O modulů |
Modbus | ✔ | Způsob integrace průmyslové sběrnice | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Funkce | Připojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru |
|
Indikace | | | LCD displej | | Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“ |
|
Zadání | Funkční tlačítka |
Obsluha | Prostřednictvím řídicí jednotky v analyzátoru Dvě úrovně obsluhy, jedna úroveň chráněná heslem Programy pro řízení systémů specifické pro příslušnou aplikaci Prostřednictvím softwaru SOPAS ET |
Provedení | Skříň z ocelového plechu |
Rozměry (Š x V x H) | | | 800 mm x 2.160 mm x 600 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy) |
|
|
Napájení energií | | Napětí | Závisí na provedení přístroje |
|
Korekční funkce | Kompenzace interferenční citlivosti až u 6 rušivých veličin Interní seřizovací jednotka (volitelné vybavení) |
Kontrolní funkce | Automatický kontrolní cyklus pro nulový a referenční bod |