配件系列 | 接口模块 |
描述 | 用于 WTR 的 Zone Status 接口模块,上游端 300 mm 雄性电缆,下游端 300 mm 雌性电缆 |
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27219190 |
ECl@ss 6.0 | 27219190 |
ECl@ss 6.2 | 27219190 |
ECl@ss 7.0 | 27211014 |
ECl@ss 8.0 | 27211014 |
ECl@ss 8.1 | 27211014 |
ECl@ss 9.0 | 27211014 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
UNSPSC 16.0901 | 43201544 |