联系方式
意见反馈

配件
模块和网关

ZIM-2B2110
7029704
  • 复制路径
    • 技术参数
      配件系列接口模块
      描述用于 WTR 的 Full Function 接口模块,上游端 300 mm 雄性电缆,下游端 300 mm 雌性电缆
    • 分类
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427219190
      ECl@ss 6.027219190
      ECl@ss 6.227219190
      ECl@ss 7.027211014
      ECl@ss 8.027211014
      ECl@ss 8.127211014
      ECl@ss 9.027211014
      ECl@ss 10.027211014
      ECl@ss 11.027211014
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC001604
      UNSPSC 16.090143201544

    技术图纸

    ZIM-2B2110
    尺寸图
    ZIM-2B2110
    Anschlussschema
    ZIM-2B2110
    引脚分配
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上