联系方式
意见反馈

配件
插头和电缆

YM2A28-020VA6XLEAX
2096232
提示: 在使用 8 芯传感器-激励元件电缆的情况下,芯线颜色未标准化统一。因此,请注意相应数据表中的传感器和电缆的接口分配。
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组插头和电缆
      配件系列连接电缆
      连接方式 A 头插头, M12, 8 针, 直头, A 编码
      连接方式 B 头裸线端
      插塞接头连接器螺旋接口
      插塞接头材料TPU
      插塞接头颜色黑色
      滚花螺母材料压铸锌,镀镍
      拧紧力矩0.6 Nm
      扳手开口度13
      电缆2 m, 8 芯, PVC
      导线皮材料PVC
      导线皮颜色灰色
      导线直径7 mm
      导线横截面0.25 mm²
      屏蔽屏蔽
      弯曲半径
      可运动状态-
      固定式安装> 10 x 导线直径
      测定电压≤ 30 V DC
      额定冲击电压0.8 kV
      载流能力2 A
      信号种类传感器/激励元件电缆
      应用领域化学品部位
      许可UL
      UL 文件编号E335179
      外壳防护等级IP65 / IP66K / IP67
      工作温度
      可运动状态–5 °C ... +80 °C
      固定式安装–30 °C ... +80 °C
      –25 °C ... +85 °C
      污染等级3
      绝缘电阻100 MΩ
      过压类别III
      体积电阻30 mΩ
      耐热性,电缆阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1
    • 分类
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    技术图纸

    YM2A28-020VA6XLEAX
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上