配件组 | 插头和电缆 | ||||||||||
配件系列 | 连接电缆 | ||||||||||
连接方式 A 头 | 插座, M8, 3 针, 弯头, A 编码 | ||||||||||
连接方式 B 头 | 裸线端 | ||||||||||
插塞接头连接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接头材料 | TPU | ||||||||||
插塞接头颜色 | 黑色 | ||||||||||
滚花螺母材料 | 压铸锌,镀镍 | ||||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||||
拧紧力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||
扳手开口度 | 9 | ||||||||||
电缆 | 2 m, 3 芯, 无卤 PUR | ||||||||||
导线皮材料 | 无卤 PUR | ||||||||||
导线皮颜色 | 黑色 | ||||||||||
导线直径 | 4.1 mm | ||||||||||
导线横截面 | 0.25 mm² | ||||||||||
屏蔽 | 无屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
弯曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
测定电压 | ≤ 60 V DC | ||||||||||
额定冲击电压 | 1.5 kV | ||||||||||
载流能力 | 4 A | ||||||||||
移动速度 | 3 m/s | ||||||||||
行进路线 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
信号种类 | 传感器/激励元件电缆 | ||||||||||
扭转应力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭转循环 | 2,000,000 | ||||||||||
每分钟循环数 | 35 | ||||||||||
应用领域 | 油/润滑剂区域 输送带运转 | ||||||||||
许可 | UL | ||||||||||
UL 文件编号 | E335179 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ | ||||||||||
过压类别 | III | ||||||||||
体积电阻 | 30 mΩ |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证