联系方式
意见反馈

配件
插头和电缆

YF8U14-150UA3XLEAX
2095580
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组插头和电缆
      配件系列连接电缆
      连接方式 A 头插座, M8, 4 针, 直头, A 编码
      连接方式 B 头裸线端
      插塞接头连接器螺旋接口
      插塞接头材料TPU
      插塞接头颜色黑色
      滚花螺母材料压铸锌,镀镍
      材料,密封件FKM
      拧紧力矩0.4 Nm
      扳手开口度9
      电缆15 m, 4 芯, 无卤 PUR
      导线皮材料无卤 PUR
      导线皮颜色黑色
      导线直径4.5 mm
      导线横截面0.25 mm²
      屏蔽无屏蔽
      弯曲半径
      可运动状态> 10 x 导线直径
      固定式安装> 5 x 导线直径
      输送带运转> 10 x 导线直径
      弯曲周期10,000,000
      测定电压≤ 60 V DC
      额定冲击电压1.5 kV
      载流能力4 A
      移动速度3 m/s
      行进路线10 m
      加速≤ 10 m/s²
      信号种类传感器/激励元件电缆
      扭转应力180° / 1 m
      扭转循环2,000,000
      每分钟循环数35
      应用领域

      油/润滑剂区域

      输送带运转

      许可UL
      UL 文件编号E335179
      外壳防护等级IP65 / IP66K / IP67
      工作温度
      可运动状态–25 °C ... +80 °C
      固定式安装–40 °C ... +80 °C
      输送带运转–25 °C ... +80 °C
      –25 °C ... +85 °C
      污染等级3
      绝缘电阻100 MΩ
      过压类别III
      体积电阻30 mΩ
      耐热性,电缆阻燃性符合 UL 1581,水平燃烧测试/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2
    • 分类
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    技术图纸

    YF8U14-150UA3XLEAX
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上