配件组 | 插头和电缆 | ||||||||
配件系列 | 连接电缆 | ||||||||
连接方式 A 头 | 插座, M8, 4 针, 直头, A 编码 | ||||||||
连接方式 B 头 | 裸线端 | ||||||||
插塞接头连接器 | 螺旋接口 | ||||||||
插塞接头材料 | TPU | ||||||||
插塞接头颜色 | 黑色 | ||||||||
滚花螺母材料 | 压铸锌,镀镍 | ||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||
拧紧力矩 | 0.4 Nm | ||||||||
扳手开口度 | 9 | ||||||||
电缆 | 5 m, 4 芯, PVC | ||||||||
导线皮材料 | PVC | ||||||||
导线皮颜色 | 灰色 | ||||||||
导线直径 | 4.8 mm | ||||||||
导线横截面 | 0.25 mm² | ||||||||
屏蔽 | 无屏蔽 | ||||||||
| |||||||||
测定电压 | ≤ 60 V DC | ||||||||
额定冲击电压 | 1.5 kV | ||||||||
载流能力 | ≤ 4 A | ||||||||
信号种类 | 传感器/激励元件电缆 | ||||||||
应用领域 | 化学品部位 | ||||||||
许可 | UL | ||||||||
UL 文件编号 | E335179 | ||||||||
外壳防护等级 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ | ||||||||
过压类别 | III | ||||||||
体积电阻 | 30 mΩ |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证