插头和电缆

Y8A38A2-C2AB000XXX
2115735
复制路径
    • 技术参数
      配件组分配器
      配件系列分配器盒
      连接方式 A 头3 针
      屏蔽无屏蔽
      测定电压
      ≤ 24 V DC
      载流能力1.5 A, 全部在 30 °C(见 修正系数 EN 60204-1)
      许可

      UL

      CE 认证

      UL 文件编号E238799
      外壳防护等级IP65/ IP67
      供货范围10 x 标注板
      过压类别III
    • 分类
      eCl@ss 5.027279201
      eCl@ss 5.1.427279201
      eCl@ss 6.027279201
      eCl@ss 6.227279201
      eCl@ss 7.027279201
      eCl@ss 8.027279201
      eCl@ss 8.127279201
      eCl@ss 9.027440108
      eCl@ss 10.027440108
      eCl@ss 11.027440108
      eCl@ss 12.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      ETIM 8.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • 技术参数
      配件系列分配器盒
      开关量输出PNP
      屏蔽无屏蔽
      插槽数量8
      外壳材料TPU
      外壳颜色黑色
      插槽连接类型M8, 3 针, A 编码, 插座
      中继线连接类型M12, 12 针, A 编码, 插头
      扳手开口度
      插槽9
      中继线连接13
      拧紧力矩
      插槽0.4 Nm
      中继线连接0.6 Nm
      LED 指示灯
      插槽1 x 每个插槽
      中继线连接每个分配器 1x
      测定电压≤ 24 V DC
      工作电压18 V DC ... 30 V DC
      载流能力1.5 A, 全部在 30 °C(见 修正系数 EN 60204-1)
      过压类别III
      工作温度
      分线盒–20 °C ... +55 °C
      外壳防护等级IP65/ IP67
      UL 文件编号E238799
      许可

      UL

      CE 认证

      供货范围10 x 标注板

    技术图纸

    Y8A38A2-C2AB000XXX
    尺寸图
    Y8A38A2-C2AB000XXX
    Anschlussschema Cd-482
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部