首页
产品系列一览
配件
适配器
Y8A34A2-C2A8000XXX
首页
产品系列一览
配件
适配器
Y8A34A2-C2A8000XXX
插头和电缆
缩放
类型:
Y8A34A2-C2A8000XXX
订货号:
2115733
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
应用
海关数据
显示全部
隐藏全部
技术参数
配件组
分配器
配件系列
分配器盒
连接方式 A 头
3 针
屏蔽
无屏蔽
测定电压
≤ 24 V DC
载流能力
2 A, 全部在 30 °C(见 修正系数 EN 60204-1)
许可
UL
CE 认证
UL 文件编号
E238799
外壳防护等级
IP65/ IP67
供货范围
5 x 标注板
过压类别
III
分类
eCl@ss 5.0
27279201
eCl@ss 5.1.4
27279201
eCl@ss 6.0
27279201
eCl@ss 6.2
27279201
eCl@ss 7.0
27279201
eCl@ss 8.0
27279201
eCl@ss 8.1
27279201
eCl@ss 9.0
27440108
eCl@ss 10.0
27440108
eCl@ss 11.0
27440108
eCl@ss 12.0
27440108
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
UNSPSC 16.0901
31163032
技术参数
配件系列
分配器盒
开关量输出
PNP
屏蔽
无屏蔽
插槽数量
4
外壳材料
TPU
外壳颜色
黑色
插槽连接类型
M8, 3 针, A 编码, 插座
中继线连接类型
M12, 8 针, A 编码, 插头
扳手开口度
插槽
9
中继线连接
13
拧紧力矩
插槽
0.4 Nm
中继线连接
0.6 Nm
LED 指示灯
插槽
1 x 每个插槽
中继线连接
每个分配器 1x
测定电压
≤ 24 V DC
工作电压
18 V DC ... 30 V DC
载流能力
2 A, 全部在 30 °C(见 修正系数 EN 60204-1)
过压类别
III
工作温度
分线盒
–20 °C ... +55 °C
外壳防护等级
IP65/ IP67
UL 文件编号
E238799
许可
UL
CE 认证
供货范围
5 x 标注板
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图
Anschlussschema Cd-480
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...