配件
模块和网关

WI180C-PN
6068088
复制路径
    • 技术参数
      配件系列现场总线模块
      外壳防护等级IP54
      尺寸(宽 x 高 x 长)39 mm x 36.3 mm x 102.35 mm
      描述用于 WLL180T、KTL180 和 AOD1 的 Profinet 耦合器。 属性:PROFINET IRT;传输率 10 MBaud - 100 MBaud;M12 PROFINET 接口;电压供给接口 M8,4 针;所连传感器的流程与服务数据的完全读写功能。更多信息和技术详情参见操作指南
    • 分类
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    WI180C-PN
    尺寸图
    WI180C-PN
    技术参数
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-416
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-409
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部