配件系列 | 现场总线模块 |
提示 | 用于 WLL180T 或 OD Mini 的 Profibus 耦合器 |
外壳防护等级 | IP50 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 39 mm x 38.2 mm x 102.55 mm |
描述 | 属性:Profibus DP-V1 Slave;传输率 9.6 KBit/s - 12 MBit/s;D-Sub 9 针接口 (RS485),Profibus;M8 4 针接口;适用所连接传感器的所有参数 |
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27242602 |
ECl@ss 6.0 | 27242602 |
ECl@ss 6.2 | 27242602 |
ECl@ss 7.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.1 | 27242602 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |