联系方式
意见反馈

W16、W26:心怀凌云壮志,身负王者荣耀

NextGen product photo
面对光亮、反射和晃动,智能光电传感器 W16 和 W26 亦能正常运转:它们乐于接受挑战。凭借新技术,它们以前所未有的可靠性专门检测光亮、不平、穿孔和透明物体。意外的光反射不会使它们束手无策。心怀凌云壮志的王者绝不会受其蒙蔽,而是始终明察秋毫。

它们也能沟通:凭借运用 LED 反馈的创新操作理念,其仅需数秒即可在所有任务中轻松实现对准。作为 Smart Sensor,W16 和 W26 可检测所有情况,将其转译为数字数据并通过 IO-Link 或 Bluetooth 与其所处流程环境通信。其主动支持全程自动化网络,为工业 4.0 铺就实现智能工厂的道路。

得益于 Bluetooth 接口,可从任意移动终端设备访问传感器数据。若传感器在流程运行中报告环境条件发生改变,只需通过 Bluetooth 接口轻点几下即可优化其性能。

 

 

Bluepilot icon

 

 

利用 BluePilot 对准传感器

得益于创新型 LED 指示灯,BluePilot 能够在数秒内为 W16 和 W26 系列产品完成传感器与反射器以及发射器与接收器的对准。在漫反射式光电传感器上,可利用按转元件快速精确地设置传感器,无需再在纯旋转元件上进行费时的微调。

启动辅助更强

 

NextGen optical expert icon

 

创新技术确保检测可靠

全新、高效、独一无二的目标检测技术组合为检测可靠性开辟全新维度。对 TwinEye-Technology® 和 LineSpot 与 ClearSens 技术而言,光亮和镜面物体再也不是难题。新型光电传感器 W16 和 W26 可轻松检测结构化、穿孔甚至透明物体。

检测可靠性更佳

NextGen vistal icon

搭配 VISTAL®,坚固可靠

由坚固的 VISTAL® 外壳保护智能光电传感器的智慧,其由玻璃纤维增强塑料制成,强度可与钢材媲美。传感器可轻松耐受极端热负荷、化学负荷或机械负荷。

More robustness

Smart sensors icon

 

利用 Smart Sensor 进行传感器通信

Smart Sensors 为每条生产链提供不可或缺的数据输入。其可支持动态、实时优化及自行组织的工业流程。Smart Sensor W16 和 W26 检测真实情况,生成和接收远超传统开关信号或被测流程量的数据和信息。

流程通信更佳

智能光电传感器

智能光电传感器是对丰富的目标检测产品组合不断精炼的成果。W16 和 W26 两个产品系列均具有标准化性能组合,可实现多样化应用。

光电传感器
目标检测领域的后起之秀
W16
光电传感器
目标检测领域的后起之秀
W26
您有疑问或者需要私人咨询?

敬请联系我们 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
向上