交叉带皮带机灰度仪应用

Ø 背景简介
n 灰度仪:通过相机硬件检测交叉带分拣机上的包裹有无
n 物流行业机型:1.5m/s~2m/s 的交叉皮带分拣机
n 图像检测工具一般都是智能相机内自带的像素计算工具,通过打光照明让物体表面的灰度和背景出现明显差异来进行判断包裹有无。
n 最初国内灰度仪的相关应用是在韵达快递的交叉带分拣机上。
n 我司相对应的产品去检测交叉带分拣机器上的包裹有无,产品是Inspector系列。
Ø 案例分享

成功经验分享:
X X快递是我们的客户,多年的合作关系,一开始的测试是比较成功的。开始选择的型号是Inspector I40 ,采用的白色内置光源,使用内部的像素计算工具。因为环境光干扰因素很大,所以我们不得不在外面加了遮光罩(上图左)。
后来又换了I20-IR的型号去现场测试,红外的光源大大减小了干扰(上图右)。
Ø 选型明细