四个智能传感技术方面:

Smart Task

 

Smart Task 可实现在传感器中直接处理数据。由此可为您的流程提供更高速的数据传输、更精简的结构以及成本优势。

 

在“大数据”时代,绝不能失去对全局的把握。因此,Smart Task 对传感器多样化的检测与测量信号进行处理,必要时将其与外部传感器信号相关联,从中生成切实所需的流程信息——适配于您设备中的相应任务。这节省系统的数据处理时间,提高机器效率,同时无需增加成本高昂的辅助设备。

 

Site map

Smart Task 范例:为您的应用增值

速度与长度测量

  • 测定物体速度时不受打滑影响,实现更佳的测量结果
  • 不受输送带速度影响,根据物体长度对检测对象轻松进行分类与分级
  • 确定测量点时灵活性强
  • 得益于控制系统循环时间,测量结果不会失真

适用于锯木厂应用的集成式速度与长度测量

物体监控与间隙监控

  • 监控物体长度与间隙,以便更快检测到错误状态
  • 为叠加控制层简单处理信号,或用于快速直接地控制产品剔除
  • 得益于控制系统循环时间,测量结果不会失真

产品进给时的集成物体测量与间隙测量

布局分析

  • 直接在 Smart Sensor 中简单分析信号模型,以此直接检测例如经过的工件载体的布局,以实现质量监控或流程控制
  • 在流程运行中可靠检测布局——也适用于不同移动速度
  • 费效比高,复杂性低

集成式布局分析

计数与消抖

  • 简单快捷的完整性检查,同时抑制干扰脉冲
  • 精确测量:得益于控制系统循环时间,不会“吞下”任何一个高速计数脉冲

集成式标签计数实现及时更换带卷

人员保护与自动化的完美结合

  • 屏蔽时可用通过 IO-Link 接口将高度值传输给下游的自动化流程使用
  • 计算通过安全光幕的物体数量

集安全与自动化于一身:IO-Link 实现了低成本的设备设计

Smart Task:

我们的 Smart Sensor

可根据要求提供更多 Smart Task。

敬请联系我们