岗位职责:
1) 了解并接受公司文化,规章制度与管理规定
2) 根据客户需求,提供现场技术咨询
3) 配合客户现场工作,协调沟通和处理现场项目相关事宜
4) 为客户提供现场技术服务,包括安装,调试,故障排查,设备检查,编程等
5) 及时识别现场项目障碍或问题,以及提供解决障碍或问题的策略和方法
6) 完成服务报告:应用及服务报告、质量报告、故障等
7) 必要时,配合其他同事的工作实现团队目标
8) 负责上级分配的其他工作
任职要求:
1) 本科或以上学历,自动化、电气、电子、IT软件或光学相关专业教育背景
2) 知识:自动化技术与应用,机械控制系统/ PLC/CAD或E-plan;
3)熟悉Profinet, Ethernet/IP, Profibus, DeviceNet, CanOpen协议的调试优先考虑
4) 有相关自动化项目应用经验与具备视觉产品调试经验优先考虑
5) 良好的英语阅读和写作能力,具备英语口语交流能力优先考虑
6) 熟练使用Excel, Word, Windows和PPT等
7) 有较好的书面表达能力(例如电子邮件,备忘录,报告)
8)良好人际交往和沟通协调能力
9) 正直诚信,乐意学习,责任感
10)上班形式:配合客户工厂三班倒,能够适应轮班工作安排,每天8小时工作制;每月休息4-6天,节假日与法定假日也需要轮班,春节假期跟随客户放假安排休放。
福利待遇:基本工资+有吸引力的倒班津贴+餐补(合计的平均月收入13K-16K),公司提供住宿。享受五险一金,带薪年假与其他员工福利(商业保险+旅游+年节礼物+生日礼包)