无线射频识别、基于激光的条码扫描器以及基于图像的读码器:为了真正高效解决识别任务,需要不止一种技术。拥有 SICK 您就拥有选择:数十年来,SICK 都是图像解决方案的佼佼者、工业代码读取领域内的市场佼佼者以及无线射频识别技术的创新者。无论是单独使用或是结合应用——SICK 利用三种技术可靠且高效地解决识。
您的获益——三种技术应对所有情况
无线射频识别
- 无需与 RFID 应答器产生视觉接触,故而能够可靠识别隐蔽或脏污的物体
- 由于读取距离远且读取范围广,应答器位置不明的大型物体也能加以识别
- 读写数据
- 通过加密数据传输实现高鉴伪安全性与数据保护
基于图像的读码器
- 灵活读取多种代码类型,同时读取不受代码朝向限制 (360°)
- 通过设备内的代码分析功能 (Code Analytics) 监控代码质量以实现流程优化
- 借由存储已识别物体的图像进行后续图像分析
- 利用修正型图像处理算法读取、评估与分析严重损坏的代码
基于激光的条码扫描器
- 由于景深大,仅用一台设备即可实现针对不同距离与物体尺寸的代码识别
- 借助大孔径角,仅用一台设备即可覆盖广阔的读取范围
- 凭借极高的环境光抗扰度,即使环境光不断变换,也可确保高读取稳定性
- 得益于自动对焦功能,精简设置降低调试成本
识别管理器——为所有应用找到合适的解决方案
读取特征、代码特征、数据保存与分析:选择标准并找到合适的识别解决方案。
全面的识别产品组合
应用实例——SICK Sensor Blog 中精彩纷呈
更多主题: