借由激光技术进行行李识别

Airport Baggage Tracking Laser Technology Foto

1990 年以来,运用激光技术的跟踪与追踪系统 ALIS(Airport Luggage Identification System,机场行李识别系统)进入市场。在 ALIS 的持续优化中,SICK 的应用专家不断回顾其多年来在世界各地的机场系统使用中积累的经验。这使得此版本的 ALIS 成为对标有一维条形码的航空行李进行可靠识别与目标控制的久经考验的解决方案。条形码的位置与朝向没有任何影响。系统内可选装摄像机,以便将行李的彩色图片连同条形码一起提供给行李运输设备内的计算机。例如,由此轻松证明行李是否在托运之前就已损坏。最重要的系统组成部分是基于激光的 CLV 系列 条码扫描器。

您的受益:
  • 久经考验的可靠装置能够满足极高的行业要求
  • 通过智能代码重建,可靠读取脏污、损坏或印刷不良的条形码
  • 方便调试与维护,单一主机接口
  • 100 %冗余设计,集成至 SICK 软件可视化平台以及广泛的诊断选项支持预防性维护且防止停机

您是否存有疑问?

联系专家