SICK 新品资料站

2025年5月2日

西克始终秉持着技术至善这一理念,持续在研发领域不断投入,用创新的智能传感技术,为您的制造和物流赋能、助力您的数字化转型。

了解更多新品信息,欢迎与我们联系!

点击咨询

 

 

2025 - 新品名单

Visionary AI-Assist - 3D相机

利用强大的 3D 机器视觉功能实现智能防撞和区域监控。

Visionary AI-Assist 是一种可靠的辅助系统,结合 3D 相机的距离信息和基于AI的人员检测功能,可实现防撞及危险预警,为操作人员减轻工作负担。

查看详情

CL1 - 激光雷达

紧凑型、高效、低成本的 2D LiDAR 激光扫描仪。

CL1 是一款紧凑型 2D LiDAR 激光扫描仪,能以低成本采集高分辨率 360° 环境参数。即使在复杂的环境中,该传感器仍能出色地准确识别和避开障碍物,确保可靠导航。

查看详情

OD200 - 激光距离传感器

通过便捷可靠的距离测量提高生产率。

紧凑型位移传感器 OD200 可实现准确的距离测量,并轻松应对狭小空间或恶劣环境。该传感器作为无需外部放大器单元的经济型独立解决方案,可提供稳定的微米级测量质量,同样适用于结构化复合材料或高反光金属等复杂表面。

查看详情

SEC100 - 工业流媒体相机

用于过程监控、记录和故障分析的工业流媒体相机。

SEC100 是专为工业用途开发的高性价比且操作便捷的流媒体相机。提供实时数据流,可监控关键流程和盲区。集成图像采集功能,用于质量记录。出现意外停机和偶发故障时,可记录触发信号前后的事件视频,帮助快速分析原因。

查看详情

End-of-Arm-Safeguard - 臂端保护系统

夹具周围的防撞保护确保安全的人机协作。

臂端保护系统(End-of-Arm-Safeguard)是用于协作机器人应用的创新型安全系统。该系统可在机器人工具周围形成一个保护区域,降低挤伤风险,确保在机器人附近安全作业。

查看详情

SIG300 - IO-Link主站

具有 IIoT 能力和逻辑编程的通用 IO-Link 主站。

SIG300 是一款功能强大的 IO-Link 主站,带有八个端口(A/B 级),可将所连接设备的数据捆绑以后转发到上一级系统。通过 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 以及 REST API,SIG300 几乎可以集成到任何系统环境中。

查看详情

ANS/ANM58 - 绝对值型编码器

带 PROFINET 接口和 IRT 功能的高分辨率绝对值编码器。

ANS/ANM58 是一款性能强大的 58 mm 绝对值编码器。多种轴规格和法兰规格以及轴向和径向接口使其适合集成到许多不同的应用中。径向规格安装深度仅为 39 mm,非常适合狭小的安装空间。

查看详情

PBST - 压力传感器

带触摸屏、模拟输出和 IO-Link 的多功能不锈钢压力传感器。

PBST 是一种紧凑型压力传感器,用于在机器电路中准确测量、监测和控制压力。该设备用途广泛,可用作传感器、测量变换器或带显示屏的 IO-Link 传感器。不论是液体还是气体,它都能够进行可靠的测量。

查看详情

2024 - 新品名单

GLS100 - 基于图像的读码器

检测色带和二维码/可同时检测多个代码或三条线路/连续检测 x、y 和 z 坐标以及角度/坚固的外壳:IP65,压铸锌/小转弯半径 ≥ 0.5 m

适用于工业与物流、自动导航车 (AGV) 的灵活轨迹导引和栅格定位应用

查看详情

Inspector83x - 2D 视觉摄像机

基于AI技术的工具集/四核CPU/直观的网络操作界面/双端口总线/高速I/O

适用于汽车、家用电器、消费品、3C消费电子等行业的外观/尺寸/质量检测及焊点检测等应用

查看详情

IMG - 电感式接近传感器

集成电路(ASIC)技术/高品质/精简设计/电磁兼容性高/抗干扰/耐盐雾侵蚀

适用于机加、工程机械、港口、海上、清洗、食品罐装等设备

查看详情

picoScan150 - 2D LiDAR 激光扫描仪

量程可达120m/开角276゜/高频率/高角度分辨率/高距离精度/反光板识别

适用于AGV(导航/防撞)、港口、矿场、港机、天车、交通(车辆识别/超高超限检测)、软包、钢卷自动装车、散料流量、体积测量等行业和应用

查看详情

microScan3 Pro I/O - 安全激光扫描仪

9米扫描范围/275°扫描角度/新一代多脉冲扫描专利技术/抗干扰/精度高

适用于静态、动态相关的通道防护和闯入保护,针对复杂安全应用,涉及多对安全输出以及多个区域组切换时,首选该类型

查看详情

AOS Radar - 逆向行驶自动检测系统

环境适应性/高稳定性/安装灵活/接口齐全/无电缆自主运行

适用于公路交通(出入口/匝道口)、港口(船舶码头/集装箱存储处)、采矿(卸载前段/称重区)、户外自动化机械(农业和木业机械/建筑和矿用机械)等行业

查看详情

KTX Core - 色标传感器

安装快捷/替换方便/示教界面简洁/避免操作工误触

适用于包装(印刷机/包装机/制袋机/贴标机)、锂电(模切机/涂布机)等行业的色差检测

查看详情

W10 - 光电传感器

高精度CMOS芯片/All-in-one一机多用/不锈钢外壳/触摸屏/实时显示

适用于汽车零部件、电子、消费品、制药、机床工件检测等行业

查看详情

Inspector85x - 2D 视觉摄像机

双核CPU/1,200 万像素分辨率/Intelligent Inspection 工具集/便于操作

适用于汽车制造、家用电器、消费品、3C、食品饮料等行业

查看详情

ELS/ELM35 - 伺服反馈编码器

高分辨率/高动态响应/机械齿轮多圈系统(免维护)/易安装/高容错/高兼容性

适用于工业机器人设备、AGV、印刷、食品洗瓶机、灌装机、包装机等行业或设备中,实现高精度的轴关节速度和位置信息反馈和控制

查看详情

Visionary-B-Two - 智能 3D 视觉摄像机

1,024 px x 576 px分辨率/每秒30张图片/抗冲击/抗振动/深度图计算

适用于机构建筑和采矿机械、港口和起重机、农业和林业等行业的移动自动化的环境感知和移动机器的过程自动化应用

查看详情

MultiScan136 - 激光扫描仪传感器

16 个扫描平面/65°垂直波束角/测量准度高/噪声低/多重回波设计

适用于 AGV (户外巡检机器人、低速无人车、室内外叉车、户外清洁机器人)和恶劣的户外条件,如雨、雪、雾、尘下的应用

查看详情

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线:

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!