联系方式
意见反馈

二维图像
CVS

This product family has been phased out!
识别颜色并进行区分和分类

您的受益

  • 该大视场功能确保了即使零件位置发生改变,也能可靠地进行颜色分类
  • 用于检查最低和最高填充高度的功能确保了在零件离开生产线之前,始终对零件进行正确的颜色填充
  • 通过两种颜色的平衡,能对彩色物体带来可靠的结果
  • 能够分类多达 15 种颜色,降低了生产控制的复杂性和成本
  • 通过保存和恢复电脑配置,节省了每次机器重新安装时的时间

概览

识别颜色并进行区分和分类

与传统的点检测颜色传感器相比,彩色图像传感器能够在大视场内进行极快速、可靠的颜色识别。CVS 能够保存多达 15 个用于识别、验证并分类的参考颜色。2-色平衡能够安全地识别,两个预设定的颜色是否已存在。用户设定的颜色阈值不仅检查颜色是否存在,而且确保正确的颜色填充高度。通过集成的彩色显示屏能够容易地监控应用配置。通过操作集成的薄膜键盘,可以简单地对颜色面和色调进行微调。

概览
  • 大平面上以及大扫描距离的颜色检查和分类
  • 识别一种或两种颜色的物体
  • 平衡两种颜色
  • 15 种参考颜色的存储器
  • 15 种颜色配置的参考功能
  • 上传和下载电脑参数
  • 带用于配置和监控的集成显示屏的紧凑型 IP 67 外壳
  • 用于不同平面和扫描范围的不同机型

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    任务设置检查
    传感器CMOS 矩阵传感器,色调
    传感器分辨率

    200 x 240 x 3 (RGB) Pixel

    208 px x 236 px x 3 px (RGB)

    512 x 242

    光源白色
    焦距固定焦距
    镜片集成
    操作界面外部显示器或集成显示器
    操作元件5 个按键(设置)
    Ethernet✔ , TCP/IP
    串行✔ , RS-232
    配置软件

    CVS 软件

    CVS2 Dataloader (PC)

    CVS3 Dataloader (PC)

    CVS4 Dataloader (PC)

    维度95 mm x 42 mm x 34 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上