配件
模块和网关

UE4740-22H0000
1046978
提示: 系统插件必须单独购置!详细信息参见“附件”。
复制路径
  • EFI 网关 UE4740 连接智能 SICK 安全传感器和部署的 PROFINET PROFIsafe 现场总线。它有两个 EFI 接口,用于连接最多四个 SICK 安全传感器,从而使传感器的扩展功能得以使用。

    EFI 网关 UE4740 实现了在 EFI 传感器和 重复占位的可编程逻辑控制器之间通过 PROFINET IO PROFIsafe 进行可配置的过程映像交换。通过配置软件 CDS 对该 EFI 网关进行配置,从而提供全部配置和诊断信息。

    概览
    • PROFINET IO 支持一致等级 A,LLDP、SNMP、MIB II,循环式 I/O 通讯,用于通过 TCI 接口进行通讯的非循环式 读/写服务,诊断报警、TCP/IP通讯经由 9000 端口
    • PROFIsafe V2.00 的支持
    • 两个用于连接智能 SICK 安全传感器的输入端(EFI 接口)
    • 借助 CDS (配置及诊断软件)简化配置和改善诊断
    优点
    • 将智能 SICK 安全传感器便捷地集成到上级 PROFINET IO PROFIsafe 现场总线中
    • 通过 PROFIBUSNET IO PROFIsafe 便捷地使用智能 SICK 安全传感器的扩展功能, 实现便捷的信息交换
    • 有效的诊断简化了故障排除并节省了停机时间
    • 技术参数
      配件系列EFI 网关
      通讯接口PROFINET, PROFIsafe
      提示系统插件必须单独购置!详细信息参见“附件”。
      外壳防护等级IP20 (IEC 60529)
      重量147 g
      尺寸(宽 x 高 x 长)22.5 mm x 96.5 mm x 120.8 mm
      描述PROFINET PROFIsafe
      安全技术参数
      类别类别 4 (EN ISO 13849)
      性能等级PL e (EN ISO 13849)
      安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)
      SILCL3 (EN 62061)
      PFHD(每小时危险失效率)2,9 x 10-10 (EN ISO 13849)
    • 分类
      ECl@ss 5.027242205
      ECl@ss 5.1.427242605
      ECl@ss 6.027242605
      ECl@ss 6.227242605
      ECl@ss 7.027242605
      ECl@ss 8.027242605
      ECl@ss 8.127242605
      ECl@ss 9.027242605
      ECl@ss 10.027242605
      ECl@ss 11.027242605
      ECl@ss 12.027242605
      ETIM 5.0EC001601
      ETIM 6.0EC001601
      ETIM 7.0EC001601
      ETIM 8.0EC001601
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    UE4740-22H0000
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部