联系方式
意见反馈

隧道传感器
VISIC50SF

及早且可靠的隧道火灾检测器

您的受益

  • 由于可及早快速检测,是感温电缆的理想补充装置
  • 高可用性和运行安全性
  • 清洁隧道时无需采取保护措施
  • 通道处抗雾气能力强
  • 灵活的连接性和扩展性,可简单地集成到现有网络
  • 通过测试工具简便确认 K 值
  • 安装简便,调试快捷,极大的降低了成本
  • 极限值可调的报警信号

概览

及早且可靠的隧道火灾检测器

烟雾检测器 VISIC50SF 为快速可靠的检测隧道中的火灾提供了快读的测量方法。VISIC50SF 十分便于安装操作以及维护。无需校准和参数化 - 即时测量。通过 IP 6K9K 外壳防护等级,VISIC50SF 不仅能够在隧道环境条件十分恶劣的条件下使用,而且承受进行隧道清洁。由于特别注重维护周期长的可靠运行,因此该装置不含有任何移动部件。为抑制雾气影响可选加热型号。VISIC50SF 满足了预期的要求,是快速可靠探测火灾的理想解决方案。

概览
  • 根据光散射原理测量能见度 (K值)
  • 高可用性,无移动部件
  • 快速可靠的烟雾检测
  • 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发
  • 报警系统失灵率低
  • 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳
  • 集成的加热器抑制雾气的影响 (可选)

配件

spareparts

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • VISIC50SF 系统

    VISIC50SF 系统

    测量值浑浊度 (K值)
    测量原理光的前向散射
    测量范围
    浑浊度 (K值)0 ... 150 km⁻¹
    温度测量 (选配)–30 ... +70 °C
    响应时间 (t90)
    ≤ 5 s
    分辨率
    浑浊度 (K值)1 km⁻¹
    重复精度
    1 %: 满刻度值
    环境温度
    –20 °C ... +55 °C
    储存温度范围
    测量装置–30 °C ... +85 °C
    环境压力
    860 hPa ... 1,080 hPa
    环境湿度
    10 % ... 100 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性

    ASTRA “关于公路隧道的火灾检测的指令” (2007)

    RABT 2006

    电气安全性CE 认证
    监控功能

    玻璃窗格的污染监测

    漂移和可信度检查

    自动自检测功能

    可选加热器的功能监测

    选配

    内置加热器

    连接单元

    控制单元 TAD

    温度传感器

  • VISIC50SF 传感器单元

    VISIC50SF 传感器单元

    描述测量系统分析单元
    防护等级
    IP6K9K
    模拟输出端2 输出端:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电隔离;短路保护。预设烟雾检测和温度的输出端。
    开关量输出3 继电器触点:
    + 48 V, 0.5 A, 24 W
    故障,极限值和维护需求功能的预设置
    Modbus
    备注不支持使用 TAD
    现场总线集成方式RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    备注选配
    显示器
    LCD 显示器,内嵌式
    状态-LED 灯:“操作”、“维护需求”以及“故障”
    输入信息功能键
    操作通过 LED 显示屏和功能键
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    2.8 kg
    材料不锈钢 1.4571
    安装壁挂式安装,垂直,墙面倾斜可达 45° 或者将适配器安装在天花板
    电源
    电压18 ... 28 V DC
    选配连接单元或控制单元 TAD 的其他电压
    电流消耗≤ 1 A
    功耗不带加热装置: ≤ 5 W
    带加热器: ≤ 20 W
  • 控制单元 TAD

    控制单元 TAD

    描述带集成显示屏和附加 I/O 模块的远程才做
    防护等级
    IP66
    模拟输出端4 输出端(选配):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电气隔离
    开关量输出3 输出端(选配):
    + 125 V AC, 0.6 A / 30 V DC, 2 A
    数字输入端1 输出端(选配):
    + 30 V DC
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    5 kg
    材料不锈钢 1.4571
    电源
    电压88 ... 264 V AC
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 15 W
  • 连接单元 VISIC50SF

    连接单元 VISIC50SF

    描述为客户提供的电源、数据和信号线提供联接服务
    防护等级
    IP6K9K
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    2.8 kg
    材料不锈钢 1.4571
    电源
    电压85 ... 264 V AC
    频率45 ... 65 Hz
    电流消耗≤ 0.1 A
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上