联系方式
意见反馈

隧道传感器
VISIC100SF

用于测量隧道内空气质量的现代化测量性能

您的受益

  • 一传感器可用于测量三种组分
  • 高可用性和运行安全性
  • 清洁隧道时无需采取保护措施
  • 通道处抗雾气能力强
  • 灵活的连接性和扩展性,可简单地集成到现有网络
  • 通过测试工具简便确认浑浊度
  • 安装简便,调试快捷,极大的降低了成本

概览

用于测量隧道内空气质量的现代化测量性能

隧道传感器 VISIC100SF 提供了集能见度,CO ,NO 和 NO2测量功能于一身的解决方案。其卓越的组合了散射光测量原理和电化学传感器的测量方法 - 紧凑的结合在了一个外壳之内。VISIC100SF 的安装极为简单,操作和维护方便。无需校准和参数化 - 即时测量。通过 IP 6K9K 外壳防护等级,VISIC100SF 不仅能够在隧道环境条件十分恶劣的条件下使用,而且在进行隧道清洁时也可工作。由于特别注重维护周期长的可靠运行,因此该装置不含有任何移动部件。为抑制雾气影响可选带加热器的型号。VISIC100SF 满足了预期的要求,是隧道应用的理想解决方案。

概览
  • 根据光散射原理测量能见度 (K值)
  • 根据 EN 50545,通过电化学传感器进行 CO 和 NO 测量
  • 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发
  • 高可靠性,无移动部件
  • 联合了浑浊度测量和其他两个不同的气体测量
  • 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳
  • 通过集成的加热器校正雾气的影响(可选)

配件

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • VISIC100SF 系统

    VISIC100SF 系统

    测量值浑浊度 (K值), CO, NO, NO2
    测量原理光的前向散射, 电化学电池
    测量范围
    浑浊度 (K值)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    NO0 ... 100 ppm
    NO20 ... 5 ppm
    响应时间 (t90)
    ≤ 60 s
    准确度
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 ppm
    针对 0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 %
    满量程占比(符合 EN 50545 标准)。针对 30 ... 100 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 2 %
    满量程占比(符合 EN 50545 标准)。针对 100 ... 200 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 ppm
    针对 0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 %
    满量程占比(符合 EN 50545 标准)。针对 30 ... 150 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 2 %
    满量程占比(符合 EN 50545 标准)。针对 150 ... 300 ppm
    NO≤ 3 %
    满量程 (符合 EN 50545 标准)
    NO2≤ 2 %
    满量程 (符合 EN 50545 标准)
    分辨率
    浑浊度 (K值)+ 0.001 km⁻¹
    CO+ 0.5 ppm
    NO+ 0.5 ppm
    NO2+ 0.05 ppm
    重复精度
    浑浊度 (K值)≤ 2 %
    环境温度
    –20 °C ... +55 °C
    储存温度范围
    测量装置无电化学电池–30 °C ... +85 °C
    CO,NO 和 NO2 传感器+5 °C ... +20 °C
    环境压力
    860 hPa ... 1,080 hPa
    环境湿度
    10 % ... 100 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性

    ASTRA“关于隧道公路通风的说明” (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    考虑的标准

    EN 50545

    EN 61508 (SIL 1)

    电气安全性CE 认证
    监控功能

    玻璃窗格的污染监测

    漂移和可信度检查

    自动自检测功能

    可选加热器的功能监测

    选配

    CO 传感器

    NO 传感器

    NO2传感器

    内置加热器

    控制单元 TAD

    连接单元

  • VISIC100SF 传感器单元

    VISIC100SF 传感器单元

    描述测量系统分析单元
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    IP6K9K
    模拟输出端3 输出端:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电隔离;短路保护
    开关量输出2 继电器触点:
    + 48 V DC, 0.5 A, 24 W
    故障,维护需求功能的预设置
    Modbus
    备注不支持使用 TAD
    现场总线集成方式RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    备注选配
    显示器
    LCD 显示器,内嵌式
    状态-LED 灯:“操作”、“维护需求”以及“故障”
    输入信息功能键
    操作通过 LED 显示屏和功能键
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 2.8 kg
    材料不锈钢 1.4571
    安装壁挂式安装,垂直,墙面倾斜可达 45°
    电源
    电压18 ... 28 V DC
    选配连接单元或控制单元 TAD 的其他电压
    电流消耗≤ 1 A
    功耗不带加热装置: ≤ 5 W
    带加热器: ≤ 20 W
  • 控制单元 TAD

    控制单元 TAD

    描述用于数据显示,操作和接口连接数据线的单元
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    模拟输出端4 输出端(选配):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电气隔离
    开关量输出3 输出端(选配):
    + 125 V AC, 0.6 A / 30 V DC, 2 A
    数字输入端1 输出端(选配):
    + 30 V DC
    显示器
    LCD 显示屏和状态 LED 灯
    输入信息功能键
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    5 kg
    材料不锈钢 1.4571
    电源
    电压88 ... 264 V AC
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 15 W
  • 连接单元 VISIC100SF

    连接单元 VISIC100SF

    描述为客户提供的电源、数据和信号线提供联接服务
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP6K9K
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 2.8 kg
    材料不锈钢 1.4571
    电源
    电压85 ... 264 V AC
    频率45 ... 65 Hz
    电流消耗≤ 0.1 A
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上